Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

智能灌装流量计

RONCHI MARIO研发出全新灌装机,采用Endress+Hauser新一代Dosimag和Dosimass流量计

RONCHI MARIO S.p.A全新一代灌装机采用多项创新技术。Endress+Hauser自带批处理功能的Dosimag和Dosimass流量计,是新型灌装机的核心组成部件。新一代流量计自主控制灌装过程,即使在变化条件下也能始终恒定保持优秀的灌装性能。此外,新机器还简化了操作、服务和维护过程中的各项任务。

RONCHI MARIO S.p.A.灌装机,采用Endress+Hauser Dosimass流量计

旋转式灌装机,采用Dosimass流量计

RONCHI MARIO S.p.A.灌装机,采用Endress+Hauser Dosimass流量计

旋转式灌装机,采用Dosimass流量计

实在的客户价值:节省超过200,000美元的开支

  • 改进后的灌装机设计提供了全透明的灌装过程,从而在运行过程中实现控制优化并简化了服务和维护操作。

  • DosimagDosimass灌装流量计采用智能算法,显著缩短了因更换流体或分装瓶体积所需的调整时间。这会增加灌装机的整体输出。

  • 整个灌装机的重复性有所提高,降低了过量灌装导致的产品成本。帮助某领先家庭护理产品制造商节省了超过200,000美元的年度开支。

Cesare Ronchi,RONCHI MARIO S.p.A总经理

RONCHI与Endress+Hauser合作研发的新型灌装机在长期使用过程中性能优越,并且有效降低了使用成本,这一点已经得到客户的认可。

Cesare Ronchi, 总经理
RONCHI MARIO S.p.A.

不仅灌装性能优越,而且符合国家法规要求

RONCHI的新一代灌装机旨在进一步提升灌装性能。缩短停机时间是一大挑战,更换产品或包装瓶后仍保证优秀的灌装性能需要缩短停机时间(以及减小产品损耗);同时在变化过程条件下保证高灌装性能。RONCHI还简化了机器的结构设计,降低了服务和维护成本。当然,机器仍然满足消费品包装的国家法规要求。

智能流量计自带批处理功能

Dosimag和Dosmass流量计自带批处理功能 ©Endress+Hauser

作为Endress+Hauser的长期客户,RONCHI为新一代流量计的研发设计提供了宝贵建议。从一开始,RONCHI就决定在新灌装机上采用新一代流量计。DosimagDosimass拥有控制功能并采用特定的灌装算法,允许流量计控制灌装阀的打开和关闭动作。即使在变化的过程条件下该算法也能对灌装阀关闭后灌装滴量进行自动补偿。

RONCHI MARIO S.p.A.

RONCHI MARIO S.p.A.是全球灌装机和封盖机的领导者。50多年的从业经验使得RONCHI MARIO S.p.A.累积了丰富的专业知识和技术。公司始终专注技术创新,为用户提供性能最优、使用最灵活的灌装机。RONCHI高度致力于为化妆品、化学品、制药和食品行业提供最佳包装解决方案。

Copyright by Ronchi Packaging Machinery

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。