尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

表面处理中的水分析

Hug Oberflächentechnik AG公司信赖Teqwave T

Hug Oberflächentechnik AG公司采用了Teqwave T,这是一种全新的通用解决方案,用于钝化槽液和脱脂槽液的监测。Teqwave基于特定声波生成声学“指纹”,提供高质量的浓度测量解决方案。在处理过程中它能够对特定浓度和密度的液体进行精准测量。

使用Teqwave T测量钝化槽液的浓度 Copyright by Hug Oberflächentechnik AG

使用Teqwave T测量钝化槽液的浓度

使用Teqwave T / D9TB临时测量液体的浓度 ©Endress+Hauser

使用Teqwave T / D9TB临时测量工厂和实验室中不同测量点的液体浓度

结果

  • Teqwave进行实时测量,而处理槽基于测量结果随时进行调节,从而确保始终如一的高过程质量。

  • 现今,Hug Oberflächentechnik公司的员工都能便捷、高效地使用Teqwave。结果:测量结果稳定,不再因操作人员变更出现测量差异。

  • 全自动归档功能真正规避了人工记录浓度测量值出错的风险。

Hug Oberflächentechnik公司的团队照片

Endress+Hauser的Teqwave T的功能、性能和技术指标均完全符合我们要求。

Marcel Hug, 总经理
Hug Oberflächentechnik公司

挑战

传统测量方法是使用气体比重计每天测量槽液的浓度,比如铅锤或纺锤。要求归档记录浓度值,这对于保证高过程稳定性至关重要。这种测量和归档记录方法十分耗时,且必须由同一位专家操作。无论是人工记录,还是归档操作都十分容易出错。

我们的解决方案

Hug Oberflächentechnik公司十分信赖Teqwave T这一种智能的移动浓度测量解决方案。单台设备即可监测多个测量点的浓度值。因此能够以最低成本获取最高产品质量。Teqwave T的移动式变送器的待机时间长达8小时,无需外接电源。它基于定制程序设计,允许预设置测量点,灵活满足生产需求。