尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

优化清洗过程,提高产品质量

thyssenkrupp使用Teqwave I测量清洗剂浓度

thyssenkrupp选择Endress+Hauser的Teqwave I,这一全新的解决方案能够可靠监测喷淋式零部件清洗机中的清洗剂浓度。Teqwave基于特殊声波来创建高品质清洗剂的声学“指纹”。因此,Teqwave能够连续高精度检测清洗槽内的清洗剂浓度。

thyssenkrupp的零部件清洗机 Copyright by thyssenkrupp Presta AG

thyssenkrupp的零部件清洗机。使用Teqwave I测量清洗剂浓度。

安装有Teqwave I的零部件清洗机 Copyright by thyssenkrupp Presta AG

thyssenkrupp的零部件清洗机。使用Teqwave I测量清洗剂浓度。

结果

  • 高精度实时测量结果,保证清洗效果

  • 一旦清洁剂浓度变化,迅速作出响应,立即重新调节

  • 降低出错风险,例如:在手动记录所测浓度值的过程中可能出现的错误

Roman Nägele,thyssenkrupp的项目主管

Endress+Hauser为我们提供的高精度解决方案,其功能、性能和技术规格设计均让我十分满意。

Roman Nägele, 技术项目主管
设备技术中心, 位于瑞士Oberegg的thyssenkrupp Presta AG

客户的挑战

过去,专业人员每周需要执行一次清洗剂浓度检测,一般采用滴定法检测。需要归档记录浓度测量值,这对于保证过程稳定性至关重要。整个测量过程和归档记录过程不仅十分耗时,而且需要使用大量的耗材。而且,滴定法检测需要人工读取测量值,并完整归档记录,整个过程容易出错。

我们的解决方案

thyssenkrupp选择安装Teqwave I,整个清洗过程更安全、更高效、更经济:
– 连续在线监测清洗剂的密度、浓度和温度
– 可选监测第二个浓度值
– 工厂内直接在线测量,不再需要耗时的实验室采样测量
– 操作可靠、免维护、长期稳定性高,测量精度高