Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
product picture of the particle measuring device DUSTHUNTER SB100

DUSTHUNTER SB100

通过型式认证的背散射测尘仪

IDSB100
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量原理

    激光后散射

  • 工艺过程温度

    –40 °C ... +600 °C

  • 一致性

    认证用于需要许可证的工厂,
    13. BImSchV
    17. BImSchV
    27. BImSchV
    30. BlmSchV
    TA-Luft (Prevention of Air Pollution)
    EN 15267
    EN 14181
    MCERTS
    2010/75/EU
    U.S. EPA PS-11 compliant

应用领域

DUSTHUNTER SB100 通过了适用性测试,可测量要求严苛的应用,如在热的或腐蚀性气体中,少量至中等的粉尘含量。此测量基于光的背散射。安装只能在烟道侧进行,只有在此处有两种不同的渗透深度。自动补偿背景辐射,无需光吸收过程。该设备集成了零点和参照点以及污染控制的自动监测功能。

  • 电厂和垃圾焚烧站的排放监测

  • 经过过滤设备后的粉尘浓度监测

  • 车间内的粉尘电荷监测

  • 控制新鲜空气供应和排气设备


概览:

  • 适用于低、中浓度的粉尘含量

  • 单侧安装

  • 污染控制

  • 自动检查零点和参考点

  • 自动补偿背景光辐射,无需消光器

  • 适合于在中等及大尺寸烟道上安装

优势

  • 易于安装,调试和操作

  • 测量不受气体速度,湿度和粒子电荷的影响

  • 通过了 EN 15267 的适用性测试

  • 具有自检测功能,降低了维护成本

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型