Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
product picture of the particle measuring device DUSTHUNTER SP30

DUSTHUNTER SP30

智能测量,削减成本

IDSP30
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量原理

    激光前散射

  • 工艺过程温度

    -40 °C ... +220 °C

  • 测量范围

    散射光强度: 0 ... 7.5 mg/m3 / 0 ... 3,000 mg/m3
    测量范围可自由选择;九种预设测量范围 (0 ~
    7.5/15/45/75/150/225/375/1,000/3,000 SI)

  • 一致性

    TÜV 型式测试
    中国 CPA 认证

应用领域

DUSTHUNTER SP30 测量设备能够可靠测量特别低至较高的粉尘含量。测量基于光的前向散射,不受气体流速和粒子电荷影
响。零点和参考点的自动监测实现高精度。
DUSTHUNTER SP30 的紧凑设计使其既可作为独立测量设备使用,也可选配集成吹扫气体单元和控制单元 MCU 实现拓展功能。安装在烟道单侧进行,可选多种装配选项和探针长度。测量设备用途多样,如用于流程优化或智能过滤器诊断与监测。

  • 工业设施中无需获批的排放监测

  • 废气烟道中的粉尘浓度测量

  • 研磨设备和加药设备中的粉尘监测

  • 在静电除尘器之后进行监测的理想之选


概览:

  • 独立测量设备——包括或不包括控制单元 MCU

  • 零点和参考点的自动监测

  • 选配集成吹扫气体单元

  • 烟道单侧安装

  • 结构坚固紧凑

  • 烟道内无活动部件

优势

  • 准确粉尘测量——不受气体流速或粒子电荷的影响

  • 通过 Modbus® 和直接来自传感器的模拟输出实现轻松的数据传输

  • 多个可配置测量范围实现多样化应用

  • 粉尘源不同时,两条校准曲线用以切换

  • 无需外置吹扫气体单元,因为已集成至设备中(可选)

  • 拥有各种装配选项,适配性强

演示视频

  • PROFIBUS Logo
    PROFIBUS

    PROFIBUS is a fieldbus communication standard used to connect field devices and control systems across industrial plants.

Xpert选型

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products