Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
product picture of the particle measuring device DUSTHUNTER T100

DUSTHUNTER T100

检验合格的透射测量仪可用于排放监测

IDT100
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量原理

    透射率测量

  • 测量值

    透射率、不透明度、相对不透明度、
    消光度、粉尘浓度

  • 工艺过程温度

    –40 °C ... +600 °C

  • 测量范围

    透射率: 100 ... 80 % / 100 ... 0 %
    不透明度: 0 ... 20 % / 0 ... 100 %
    相对不透明度: 0 ... 20 % / 0 ... 100 %
    吸光度: 0 ... 0.1 / 0 ... 2
    粉尘浓度: 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
    测量取决于测量范围和颗粒性质

应用领域

DUSTHUNTER T100 可测量较低至较高的粉尘含量。透射量是一个基本参数。不透明度和吸光度,甚至根据重量对比测量过
后的粉尘浓度都可以计算出来并输出。该测量系统具有集成的污染控制。DUSTHUNTER T100 经 EN 15267 校验合格。

  • 电厂和垃圾焚烧站的排放监测

  • 监测过滤设备

  • 车间内的粉尘电荷监测

  • 控制新鲜空气供应和排气设备


概览:

  • 适用于中等至较高的粉尘含量

  • 集成的污染控制功能

  • 零点和参考点测试的自动检查

  • 适用于较小至较大的测量路径

优势

  • 易于安装,调试和操作

  • 测量不受气体速度,湿度和粒子电荷的影响

  • 具有自检测功能,降低了维护成本

  • 通过了 EN 15267 的适用性测试

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型