PROFIBUS
PROFIBUS是一种现场总线通信标准,用于连接工业工厂中的现场设备与控制系统。
透射测量
透射率、不透明度、相对不透明度、消光度、粉尘浓度mg/m3(通过重量法对比测量得出)
–40 °C ... +600 °C
透射率: 100 ... 90 % / 100 ... 0 %
不透明度: 0 ... 10 % / 0 ... 100 %
相对不透明度: 0 ... 10 % / 0 ... 100 %
吸光度: 0 ... 0.045 / 0 ... 2
粉尘浓度: 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
测量取决于测量范围和颗粒性质
DUSTHUNTER T200 可测量中等至较高的粉尘含量。透射量是一个基本参数。不透明度和吸光度,甚至根据重量对比测量过后的粉尘浓度都可以计算出来并输出。此外,该装置也含有一个集成的污染控制单元,用于发射接收和反射单元以及光学组件的自动自对准。DUSTHUNTER T200 经 EN 15267 校验合格。
电厂和垃圾焚烧站的排放监测
监测过滤设备
车间内的粉尘电荷监测
控制新鲜空气供应和排气设备
概览:
集成的污染控制单元,用于发射接收和反射单元
光学组件的自动自对准
零点和参考点测试的自动检查
适用于中等至较高的粉尘含量
适用于较小至较大的测量路径
易于安装,调试和操作
测量不受气体速度,湿度和粒子电荷的影响
具有自检测和污染控制功能,降低了维护成本
通过了 EN 15267 的适用性测试
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
|
中文版 - 01/2025 |
测尘仪
| EN | ZH | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
语言: |
中文 |
|
版本: |
01/01/2025 |
|
文件大小: |
7.4 MB |
|
文件名: |
8030484_AE00_OI_DUSTHUNTER_T_zh_V3-0_2020-01_EHS.pdf |
Test equipment for the linearity test /
Prüfmittels zur Linearitätsprüfung
| EN | ZH | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
01/01/2025 |
|
文件大小: |
894.3 KB |
|
文件名: |
8030721_AE00_TI_DUSTHUNTER_T_linearity_ml_V0-1_2012-12_EHS.pdf |
测尘仪
| EN | ZH | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
语言: |
中文 |
|
版本: |
01/01/2025 |
|
文件大小: |
7.4 MB |
|
文件名: |
8030484_AE00_OI_DUSTHUNTER_T_zh_V3-0_2020-01_EHS.pdf |
The air heater is used in in-situ and dust measurement devices.
It serves to warm up the purge air in applications with gas temperatures
close to water dew point or ambient temperatures down to –25 °C.
| EN | ZH | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
01/01/2025 |
|
文件大小: |
1.2 MB |
|
文件名: |
8031185_AE00_KA_Air_Heater_en_V2-0_2019-11_EHS.pdf |
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
01/01/2025 |
|
文件大小: |
2.4 MB |
|
文件名: |
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf |
MODBUS Protocol Implementation
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
01/10/2026 |
|
文件大小: |
2.8 MB |
|
文件名: |
8032184_1Y3V_SD_ModbusProtocol_Implementation_MCU_en_V5-6_2026-10.pdf |
Additional Information for Dust Measuring Devices and Combined Probe
(multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
01/01/2025 |
|
文件大小: |
2.2 MB |
|
文件名: |
8030256_AE00_SD_EN_61010_Dust_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf |
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
01/01/2025 |
|
文件大小: |
4.2 MB |
|
文件名: |
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf |
Endress+Hauser offers a broad product portfolio of continuous gas analyzers using state-of-the-art technologies.
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
01/01/2025 |
|
文件大小: |
3.1 MB |
|
文件名: |
8030415_CPR_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf |
Broad portfolio and long-standing experience
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
21/05/2026 |
|
文件大小: |
4.9 MB |
|
文件名: |
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf |
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienza
|
语言: |
意大利语 |
|
版本: |
27/05/2025 |
|
文件大小: |
4.5 MB |
|
文件名: |
CP01596C16IT01.25-00.pdf |