Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
product picture of the particle measuring device DUSTHUNTER T50

DUSTHUNTER T50

光透射测尘仪

IDT50
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量原理

    透射率测量

  • 测量值

    透射率、不透明度、相对不透明度、消光度、
    粉尘浓度

  • 工艺过程温度

    –40 °C ... +600 °C

  • 测量范围

    透射率 :100 ... 50 % / 100 ... 0 %
    不透明度: 0 ... + 50 % / 0 ... 100 %
    相对不透明度: 0 ... + 50 % / 0 ... 100 %
    吸光度: 0 ... + 0.3 / 0 ... 1
    粉尘浓度: 0 ... + 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
    测量取决于测量范围和颗粒性质

应用领域

DUSTHUNTER T50 性价比高,可在高于露点温度时测量中等至较高的粉尘含量。透射量是一个基本参数。可以计算并输出不透明度和吸光度以及根据重量对比测量之后的粉尘浓度。

  • 供热厂的排放监测

  • 经过滤设备前的粉尘浓度监测

  • 水泥厂的粉尘浓度测量适合于中到较高浓度的粉尘含量


概览:

  • 适合于中到较高浓度的粉尘含量

  • 零点和参考点的自动检查

  • 适合于小至中距离的测量路径

优势

  • 易于安装,调试和操作

  • 测量不受气体速度,湿度和粒子电荷的影响

  • 具有自检测功能,降低了维护成本

  • PROFIBUS Logo
    PROFIBUS

    PROFIBUS is a fieldbus communication standard used to connect field devices and control systems across industrial plants.

Xpert选型

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products