Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
product picture of the particle measuring device FWE200DH

FWE200DH

湿烟气中也能进行可靠的粉尘测量

IDFW200
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量原理

    前向散射

  • 测量值

    散射光强度, 粉尘浓度(根据重量对比测量)

  • 工艺过程温度

    PVDF气体取样探头: ≤ +120 °C
    钢和哈氏合金气体取样探头:≤ +220 °C
    可按要求提高更高温度的设计

  • 认证测量量程

    粉尘浓度:
    0 ... 7.5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ /
    0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³

应用领域

粉尘测量装置 FWE200DH 主要为连续测量潮湿气体中的粉尘浓度而设计。气体由一个气体采样探头采样,并在热循环器中加
热至高于露点温度。气体中的液滴均气化,因此不会影响测量结果。利用高度敏感的散射光测量原理,即使是较低的粉尘浓度
也可进行准确测量。
FWE200DH 符合 EN 14181 和 EN 15267 的要求。

  • 监控湿气净化装置

  • 测量烟气脱硫后的饱和气体

  • 监测潮湿空气中和工艺流程中的粉尘浓度


概览:

  • 适用于较低至中浓度的粉尘测量

  • 采样和回流管线集成在同一个探头中

  • 污染控制

  • 零点和参考点的自动检查

  • 集成的系统监测,能够及早发现维护需求

优势

  • 潮湿气体中也能进行可靠且成熟的粉尘测量

  • 只有较少的消耗部件和安装成本,使整个运行过程经济实惠

  • 由于无活动部件接触到腐蚀性气体,降低了维护成本

  • 智能设计确保使用寿命更长

演示视频

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型