Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
product picture of the emission monitoring solution GM700

GM700

即使在恶劣环境下,也能进行高效的过程分析

IGM700
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量组分

    NH3, HF, HCl, CO, H2O

  • 设备型号

    测量探头型,对穿型,防爆型

  • 环境温度

    –40 °C ... +50 °C
    取决于参数化过程:温度的最大变化为 ±10 ℃/h

应用领域

激光气体分析仪 GM700 的决定性特点是可靠,正确,响应时间非常短。基于 TDLS 原理(可调谐二极管激光光谱技术),GM700 能够通过特定的光吸收测量各种不同的气体组分,如 NH3, HF, HCl,CO或者 H2O。现场测量非常适用于过程控制和排放监测中快速测定气体浓度。

  • 测量脱硝装置中氨逃逸

  • 冶炼电解铝的过程中氟化氢的排放监测

  • 焚化厂的 HCl 测量


概览:

  • 光谱分辨率高,具有较高的选择性

  • 响应时间短

  • 无需校准

  • 无活动部件,几乎无磨损

  • 无需气体采样和样品制备

优势

  • 生产流程中通过原位测量能够得到无偏差的测量值

  • 测量探头型或者 Cross-duct 版是您测量任务的理想选择

  • 运行过程中的高可靠性

  • 可以在恶劣的环境条件下使用

  • 可对快速或短期的过程变化进行检测

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products