Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
product picture of the emission monitoring solution GMS800 FIDOR

GMS800 FIDOR

连续总烃测量的专家

IFIDOR
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量值

    TOC

  • 环境温度

    +5 °C ... +40 °C

  • 工艺过程压力

    –120 hPa ... 120 hPa
    相对

应用领域

GMS800 分析仪系列中的提取气体分析仪 GMS800 FIDOR 是符合法律要求和准则的排放测量的理想选择,例如可用在垃圾焚烧厂,电力和水泥厂中。基于成熟的火焰电离检测器,GMS800 FIDOR 可测量痕量范围以及百分比很高的区域内的气体中的总烃浓度。GMS800 FIDOR 有三个型号可供选择:带集成控制单元 BCU 的 GMS810 FIDOR、带独立控制单元 BCU 的GMS811 FIDOR 和采用精巧壁挂式外壳的 GMS840 FIDOR该外壳实现独立运行和非常简单的系统集成

  • 连续监测原料气和净化气体中烃的排放量

  • 热空气净化系统,催化空气净化系统和生物空气净化系统的排放测量

  • 产品设备的流程监测

  • 实验室应用,例如,用于研究和开发部门


概览:

  • 标准 19’’ 外壳,易于集成到工业型系统

  • 精巧壁挂式外壳(单机)

  • 用于样品气体提取、几乎免维护的喷射泵

  • 生产流程中的自动调节和压力波动补偿

  • 有从小到大的测量范围的高线性度 (≤ 2%)

优势

  • 99.5 % 的高可用性

  • 通过安装有 OPAS-ET 软件的以太网,可进行便捷的远程诊断和操作

  • 通过更换完整的组件和模块,简化了维修过程

  • 使用氢气作为燃料气,代替了昂贵的氦气

  • 少量的运行成本,例如可通过低氢耗(一般为 30 ml/min)

  • 为便于控制和监测,例如,在中央控制室可使用 GMS811 FIDOR 型号,其中控制单元 BCU 可从分析仪中去除

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型