Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
product picture of the process gas analyzer S700

S700

为过程控制和排放监测量身定制的气体分析仪

IS700
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量值

    CH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2
    Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) 及其他气体(根据要求提供)

  • 环境温度

    +5 °C ... +45 °C

  • 防爆认证

    S715 Ex:
    ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc
    Without intrinsically safe measured value outputs
    ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc
    With intrinsically safe measured value outputs
    S720 Ex / S721 Ex:
    ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb
    Without intrinsically safe measured value outputs
    ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb
    With intrinsically safe measured value outputs

应用领域

模块化气体分析仪 S700 能够以更便捷的方式,为各种应用场景量身定制专属的测量设备。拥有测量超过 60 种气体的分析仪模块,结合多样化的外壳类型,为用户提供了高效、可定制的组合方案。
• S710 和 S711 19" 机架,用于分析系统和标准化应用
• S715 (Ex) 壁挂式安装外壳,用于恶劣的使用条件(可选择用于防爆 2 区)
• S720 和 S721 防爆外壳,适用于防爆 1 区

  • 汽轮发电机中的冷却气体监测

  • 监测磨煤机中的 CO 测量情况

  • 变压器设备中的 H2 纯度测量

  • 天然气加工过程中的天然气中 CO2 测量


概览:

  • 可提供各种分析仪模块:UNOR (NDIR)、MULTOR (NDIR)、OXOR-E(电化学 O2)、OXOR-P(顺磁性O2)、THERMOR(导热能力)

  • 超过 60 个测量组件可供选择

  • 不同的外壳类型适用于不同的应用范围

  • 一个外壳中有多达 3 个分析模块

优势

  • 模块化结构,简化了特定应用的适用性

  • 可在防爆 1 区和防爆 2 区 (ATEX) 使用

  • 通过测试气体或者校准样品池进行自动校准

  • 集成的自检测和故障诊断功能

  • 有效测量 1 区和 2 区的可燃气体和有爆炸危险的气体混合物,确保生产流程的安全性和产品质量得到有效监控

  • 通过可选的接口转换器装置,能够实现可靠的远程监控功能,以及无缝集成到过程控制系统中

Xpert选型

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products