Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
product picture of the air quality measuring device VISIC100SF

VISIC100SF

用于测量隧道内空气质量的现代化测量性能

IVIS100
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量值

    浑浊度 (K值), CO, NO, NO2

  • 测量范围

    浑浊度 (K值): 0 ... 15 km⁻¹
     
    CO: 0 ... 300 ppm
     
    NO: 0 ... 100 ppm
     
    NO2: 0 ... 5 ppm

  • 一致性

    ASTRA "Guideline - Ventilation of Road Tunnels" (2008)
     
    RABT 2006
     
    RVS 09.02.22

应用领域

隧道传感器 VISIC100SF 提供了集能见度,CO ,NO 和 NO2测量功能于一身的解决方案。其巧妙地组合了散射光测量原理和电化学传感器的测量方法 - 紧凑的结合在了一个外壳之内。VISIC100SF 的安装非常简单,操作和维护方便。无需校准和参数化 - 即时测量。通过 IP 6K9K 外壳防护等级,VISIC100SF 不仅能够在隧道环境条件十分恶劣的条件下使用,而且在进行隧道清洁时也可工作。由于特别注重维护周期长的可靠运行,因此该装置不含有任何移动部件。为抑制雾气影响可选带加热器的型号。VISIC100SF 满足了预期的要求,是隧道应用的理想解决方案。

  • 用于公路隧道的通风控制中,监测能见度,CO,NO 和 NO2浓度

  • 通道处发生大雾时可选择性测量浑浊度

  • 需要进行空气质量测量和改善的任何地方


概览:

  • 根据光散射原理测量能见度 (K值)

  • 根据 EN 50545,通过电化学传感器进行 CO 和 NO 测量

  • 软件根据 EN 61508 (SIL1) 开发

  • 外壳防护等级 IP 6K9K,可靠的不锈钢外壳

  • 通过集成的加热器校正雾气的影响(可选)

优势

  • 一传感器可用于测量三种组分

  • 高可用性和运行安全性

  • 清洁隧道时无需采取保护措施

  • 灵活的连接性和扩展性,可简单地集成到现有网络

  • 通过测试工具简便确认浑浊度

  • 安装简便,调试快捷,较大的降低了成本

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

老产品