Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
product picture of the smoke detector VISIC50SF

VISIC50SF

及早且可靠的隧道火灾检测器

IVIS50
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量原理

    光的前向散射

  • 测量值

    浑浊度 (K值)

  • 测量范围

    浑浊度 (K值): 0 ... 150 km⁻¹
     
    温度测量 (选配): -30 ... +70 °C

  • 环境温度

    –20 °C ... +55 °C

  • 一致性

    ASTRA "Guideline - Fire Detection in Road Tunnels" (2007)
     
    RABT 2006

应用领域

烟雾检测器 VISIC50SF 为快速可靠的检测隧道中的火灾提供了快读的测量方法。VISIC50SF 十分便于安装操作以及维护。无需校准和参数化 - 即时测量。通过 IP 6K9K 外壳防护等级,VISIC50SF 不仅能够在隧道环境条件十分恶劣的条件下使用,而且承受进行隧道清洁。由于特别注重维护周期长的可靠运行,因此该装置不含有任何移动部件。为抑制雾气影响可选加热型号。VISIC50SF 满足了预期的要求,是快速可靠探测火灾的理想解决方案。

  • 隧道内用于火灾早期探测的冷烟雾检测器

  • 腐蚀性气氛中的烟雾检测


概览:

  • 根据光散射原理测量能见度 (K值)

  • 高可用性,无移动部件

  • 快速可靠的烟雾检测

  • 软件根据 EN 61508 (SIL1) 开发

  • 报警系统失灵率低

  • 集成的加热器抑制雾气的影响 (可选)

优势

  • 由于可及早快速检测,是感温电缆的理想补充装置

  • 高可用性和运行安全性

  • 清洁隧道时无需采取保护措施

  • 通道处抗雾气能力强

  • 灵活的连接性和扩展性,可简单地集成到现有网络

  • 安装简便,调试快捷,较大的降低了成本

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型