Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
两种不同长度的拉曼生物多用光学部件和生物套管(120mm和220mm)

拉曼生物多用光学部件和生物套管

维持无菌状态,保证光谱质量,减轻维护和清洁工作量

KRBSL
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 接液部件材质

    主体:316L不锈钢
    窗口:针对生物工艺
    优化设计的专有材料
    表面光洁度:Ra 15,
    电抛光处理及
    ASME BPE SF4表面
    处理
    粘合部位:符合
    USP Cl. VI和
    ISO 10993标准

  • 浸入长度

    120 mm (4.73 in)
    或220 mm
    (8.67 in)

  • 灭菌方式

    高压釜、伽马辐射

应用领域

生物多用光学部件和生物套管配套使用,可实现可靠的,实时的生物过程测量,同时最大程度维持无菌环境,保证工作效率。非接触式多用光学部件采用专利的自动对焦光学镜片,保证优秀的光谱质量和可重复性。与Rxn-10拉曼探头搭配使用,通过简单卡入式设计固定连接至高压灭菌(或伽马射线消毒)的一次性套管上。系统减轻了多次重复使用或一次性台式生物反应器的维护工作量,降低了交叉污染风险。

  • 台式生物反应器,用于测量葡萄糖、乳酸、氨基酸、细胞密度、滴定等

  • 台式发酵罐,用于测量甘油、甲醇、乙醇、山梨醇、生物质等

  • 使用流通组件CYA680,可选下游生物过程应用

优势

  • 专利的自动对焦光学镜片,保证优秀的光谱质量和可重复性

  • 探头使用简单,服务和维护工作量小

  • 简化工作流程,提高过程效率 —— 可以在批次间隙更换探头,可以在同一反应器中安装多个套管,简单实现冗余,还可随时校准/验证探头

  • 高压灭菌、伽马射线消毒,兼容标准清洗协议(生物套管),降低交叉污染风险(非接触式多用光学部件)

  • 120 mm版可以安装在Endress+Hauser的流通组件上CYA680

  • 拉曼光谱技术 —— 先进的光学分析技术

    提高工厂安全性,确保产品质量,优化生产运营。采用拉曼光谱技术实时测定样气组份和分子结构,广泛适用于从实验室至生产的各类过程应用。