尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
product picture of the process gas analyzer SFDS

SFDS

分析系统能够可靠地监控暗火

ISFDS
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • Measured variables

    CO, O2

  • Measuring range

    CO: 0 ... - 60 ppm / 0 ... 8,000 ppm
    O2: 0 ... - 25 vol. %

  • Ambient temperature range

    Indoor: +5 °C ... +40 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Outdoor: –20 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

应用领域

SFDS(暗火监控系统)是一套可在有高粉尘比例用途中监控一氧化碳 (CO) 的持续测量分析系统。冷提取测量 CO 和 O2 成分可以提前识别暗火,也可以及时采取灭火措施。经过 ATEX 认证的系统组件能够在粉尘易爆区域(ATEX 区域 20、21 和22)可靠地进行监控,比如在磨煤机或煤仓中。与表面测量光学系统不同,也可以检测深处的余烬。SFDS 仅使用一套分析系统可以同时监控最多四个测量点。

  • 提前检测暗火(CO 监测)


Device properties:

  • 通过持续监控提前检测 CO

  • 符合应用要求的气体提取,集成有反冲洗

  • 可切换高达四个测量点

  • 通过适用于 ATEX 区域 21/22 的加热式样气传输管线进行气体采样,气体采样单元适合区域 20/21/22

  • 分析柜安放在没有爆炸危险的区域内

  • 经过预配置的整套系统可方便地调试

优势

  • 通过提前识别暗火更大程度地降低风险 - 保护货物

  • 由于气体提取质量高,通过集成的反冲洗可以长时间运行设备

  • 在 ATEX 区域 20、21 和 22 中可以不间断地提取气体

  • 由于维护和测试气体间隔时间长、消耗低,因此运行成本低

  • 具有成本效益,仅使用一台分析仪即可分析最多四个测量点

  • 经过工业验证的 SIDOR 分析仪是系统的核心零件

Xpert选型

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

Xpert选型(定制产品):满足严苛工况的特殊测量要求 ©Endress+Hauser
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products