产品规格参数
-
Measured variables
CO, O2
-
Measuring range
CO: 0 ... - 60 ppm / 0 ... 8,000 ppm
O2: 0 ... - 25 vol. % -
Ambient temperature range
Indoor: +5 °C ... +40 °C
Can be expanded on the system side if necessary
Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C
Can be expanded on the system side if necessary
Outdoor: –20 °C ... +50 °C
Can be expanded on the system side if necessary
应用领域
SFDS(暗火监控系统)是一套可在有高粉尘比例用途中监控一氧化碳 (CO) 的持续测量分析系统。冷提取测量 CO 和 O2 成分可以提前识别暗火,也可以及时采取灭火措施。经过 ATEX 认证的系统组件能够在粉尘易爆区域(ATEX 区域 20、21 和22)可靠地进行监控,比如在磨煤机或煤仓中。与表面测量光学系统不同,也可以检测深处的余烬。SFDS 仅使用一套分析系统可以同时监控最多四个测量点。
提前检测暗火(CO 监测)
Device properties:
通过持续监控提前检测 CO
符合应用要求的气体提取,集成有反冲洗
可切换高达四个测量点
通过适用于 ATEX 区域 21/22 的加热式样气传输管线进行气体采样,气体采样单元适合区域 20/21/22
分析柜安放在没有爆炸危险的区域内
经过预配置的整套系统可方便地调试
优势
通过提前识别暗火更大程度地降低风险 - 保护货物
由于气体提取质量高,通过集成的反冲洗可以长时间运行设备
在 ATEX 区域 20、21 和 22 中可以不间断地提取气体
由于维护和测试气体间隔时间长、消耗低,因此运行成本低
具有成本效益,仅使用一台分析仪即可分析最多四个测量点
经过工业验证的 SIDOR 分析仪是系统的核心零件

FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |