©Endress+Hauser
荧光淬灭(QF)技术非常适合天然气和天然气加工应用场合。
©Endress+Hauser
OXY5500氧气分析仪,带样气预处理系统,机柜带伴热
©Endress+Hauser
OXY5500台面安装型分析仪,带样气预处理系统
©Endress+Hauser
OXY5500台式分析仪的现场安装图
©Endress+Hauser
OXY5500台式分析仪的现场解决方案
产品规格参数
防爆认证
ATEX / IECEx - Zone 2 CSA Cl. I, Div. 2
应用领域
OXY5500单通道氧气分析仪结构紧凑,单台仪表独立工作,采用荧光淬灭(QF)技术,在天然气和天然气加工应用场合中可靠进行高精度氧气浓度测量。传感器探头直接插入工艺气流中,通过光纤连接传感器和控制器。OXY5500分析仪配备LCD液晶显示屏,内置数据记录仪和整套样气预处理系统,提供连接PC接口的操作软件。
优势
轻松浏览显示界面和操作菜单
小尺寸光学传感器,无膜片和化学品耗材
光学测量速度快,连续响应
优秀的长期稳定性
不受硫化氢(H2 S)的影响
无可移动部件,操作简单
保存长达30天时间的数据记录
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
Loading alternative products
成功案例
实时测量氢气质量
Enapter公司选用Endress+Hauser的光学分析测量技术测定产出氢气的纯度
阅读完整案例
沼气与生物甲烷的实时质量测量
沼气处理前后的典型组分是什么?生物甲烷测量是否满足地方及联邦法规要求?我们提供实时、精准的解决方案!
阅读完整案例
天然气涡轮机用混合氢能
Long Ridge Energy发电站是清洁氢能在全球电力与能源行业的成功应用典范。
阅读完整案例
优化天然气中的水份测试
新型TDLAS分析仪采用新颖的设计,提升了天然气中水含量测定的准确性。它有更多的连接选项,提供高精度和可靠性,解决了传统方法的烦恼。
阅读完整案例
产品标题
紧凑型单通道氧气(O2)分析仪,带有LCD液晶显示屏,内置数据记录仪。传感器基于荧光淬火技术(QF)测量氧气,直接插入样气中测量,通过光纤与控制器连接。
分析物和测量范围
O2(氧气): 0...100 ppmv(最小) 0...20%体积(最大)
工作压力范围
进口压力:140...275 kPa (20...40 psig) 采样腔室压力:800...1200 mbara
电源
108...253 VAC,50/60 Hz;5.3 W,120VAC;6.6 W,240VAC 或 9...30 VDC (CSA),18...30 VDC (IECEx/ATEX);4.7 W,24VDC
通信
模拟量输出:两路4...20 mA输出 模拟量输入:一路4...20 mA输入(样气压力) 现场总线:RS-232C、RS-485、Ethernet 10/100和Modbus 继电器输出:2路,最大负载250 mA(浓度和故障报警) USB 2.0,必须与服务软件配套使用 4 GB内存,内部数据记录
防爆认证
ATEX / IECEx - Zone 2 CSA Cl. I, Div. 2
下载排行榜
OXY5500 Optical Oxygen Analyzer Technical Information
System design and specification for the OXY5500 Optical Oxygen Analyzer
语言:
英语
版本:
29/06/2023
文件大小:
712.3 KB
文件名:
TI01656CEN_0223.pdf
OXY5500 高精度酸素アナライザ - ガスアプリケーション向けの信
頼性の高いO2 測定
OXY5500光学式高精度酸素(O₂)アナライザは、SpectraSensorsテ
クノロジーを搭載し、ガスアプリケーション向けに蛍光消光(QF)
を用いて酸素濃度を測定する分析システムです。この概要パンフレ
ットでは、OXY5500の特長、測定原理、および産業用途における活
用方法についてご紹介しています。
语言:
日语
版本:
07/01/2026
文件大小:
2.7 MB
文件名:
IN01227CJA_0121_OXY5500 precision oxygen analyzer.pdf
42文档
OXY5500 Optical Oxygen Analyzer Technical Information
System design and specification for the OXY5500 Optical Oxygen Analyzer
语言:
英语
版本:
29/06/2023
文件大小:
712.3 KB
文件名:
TI01656CEN_0223.pdf
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
08/07/2026
29/07/2024
语言:
中文
版本:
08/07/2026
文件大小:
4.9 MB
文件名:
BA02195CZH_0426.pdf
OXY5500 Gas Analyzer Sample Conditioning System
Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the OXY5500 Gas Analyzer Sample Conditioning System (SCS)
语言:
英语
版本:
29/06/2023
文件大小:
2 MB
文件名:
BA02196CEN_0223.pdf
Firmware:
SSI v1.4
OXY5500 Transportable Analyzer Connection/Operation
Instructions for connecting and operating the OXY5500 portable analyzer
语言:
英语
版本:
04/10/2021
文件大小:
288.4 KB
文件名:
EA01389CEN_01.21.pdf
OXY5500 Gas Analyzer Safety Instructions
ATEX/IECEx/UKEX: Zone 2 cCSAus: Class I, Division 2
语言:
英语
版本:
29/06/2023
文件大小:
707.1 KB
文件名:
XA02754CEN_0323.pdf
OXY5500 optical oxygen analyzer service software Special Documentation
Instructions for operating the service software to diagnose and maintain the OXY5500 optical oxygen analyzer
语言:
英语
版本:
15/01/2025
文件大小:
1004.7 KB
文件名:
SD02868CEN_0225.pdf
エネルギー転換
- 当社のガスアナライザは準備ができています
エネルギー転換の概要と、石油・ガス産業における炭素から再生可 能エネルギー、天然ガス、水素、LNG、バイオガスなどへのエネル ギーサプライチェーン転換の需要に対応するためのTDLAS、QF、ラ マン分光法(J22、OXY5500、Raman Rxn4、Raman Rxn5アナライザを 含む)によるガス分析の重要性。
语言:
日语
版本:
13/05/2024
文件大小:
2.9 MB
文件名:
PU01458CJA_0122_EnergyTransition.pdf
Approval drawings - For TDLAS and QF analyzers
An overview about the engineered approval drawings offered for TDLAS and QF analyzers (SS2100, SS2100i, J22, JT33, OXY5500, SS500) to enable customers to confirm that the system fabrication meets their approval.
语言:
英语
版本:
22/08/2022
文件大小:
356.7 KB
文件名:
PU01488CEN_0122.pdf
TDLAS and QF analyzers application guide - Accurate and
reliable measurement of H2O, H2S, CO2, and O2
A guide to TDLAS and QF technology application notes (natural gas, hydrogen, biomethane, carbon capture, LNG, gas processing, NGL fractionation, petrochemical, syngas, ammonia, and refining) for the oil & gas and chemical industries (relating to J22, JT33, SS500, SS2100, SS2100i, and OXY5500 analyzers).
语言:
英语
版本:
06/02/2025
文件大小:
4 MB
文件名:
PU01459CEN_0425.pdf
Real-time quality measurements in biogas and biomethane
A discussion on using TDLAS / QF analyzers (SS500, J22, JT33, SS2100, and OXY5500) to measure the concentration of compounds in biogas and biomethane in the Oil & Gas industry.
语言:
英语
版本:
12/02/2025
文件大小:
1.2 MB
文件名:
PU01455CEN_0325.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
OXY5500 probe conduit kit
OXY5500 temperature sensor, 0.7m
OXY5500 temp sensor, 2.5m/5m
OXY5500 pressure sensor kit
Relief valve, 50 psig setpoint
Membrane separator, 1/4 inch FNPT, SS
Membrane separator O-ring, Viton
Ball valve, Swagelok, 1/4 inch
Flow Meter with valve 2 SLPM, 1/4 in, SS
Thermostat, probe, 120 VAC, 10A, 20C
Power supply, DC/DC, 15 W, 24 V, DIN
Front ferrule, 4 mm TF, Teflon
Back ferrule, 4 mm TF, Teflon
Tube Reducer, 4mm TX 1/4 T-Stub, BT, SS
RTD probe, 100 Ohm, 23cm (9 in) length
RTD probe, 100 Ohm, 5m (200 in) length
OXY5500 Operator’s manual
Cable, USB 2.0A to Mini-B
Regulator, pressure, 0-25 psi
Regulator, pressure, 1-30 psi
Heater (DIV. 1), 120 W, 120 VAC
Fitting, filter, 7 micron, tee
Power supply, AC to 24 VDC
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受