应用领域
在线水分仪具有高耐磨损性,坚固耐用,有利于降低二次标定的工作量,同时实时的水分测量节约了运行成本。可靠水分测量有助于提高产品质量,降低能耗。
固体散料的水分测量,被测介质密度范围为0.8…2 g/cm3,例如沙石、砾石、砂砾
优势
即使在严苛工况中也易于调试
强材料穿透能力(45 mm)
水分测量范围(0...100%)
提供多种安装附件
采用分离型电子部件,允许过程温度高达120°C
内置变送器,方便工厂集成
-
-
《技术资料》(TI)
TI Solitrend MMP41
物料湿度测量仪
EN ZH 28/02/202529/11/2019语言:
中文
版本:
28/02/2025
文件大小:
3 MB
文件名:
TI01479MZH_0425-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA Solitrend MMP41
物料湿度测量仪
EN ZH 28/02/202529/11/201929/10/2018语言:
中文
版本:
28/02/2025
文件大小:
2.4 MB
文件名:
BA01943MZH_0525-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Solitrend MMP41
物料湿度测量仪
EN ZH 28/02/2025语言:
中文
版本:
28/02/2025
文件大小:
2.4 MB
文件名:
KA01667MZH_0225-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
Solitrend MMP40/41/42/44, MMP60
ATEX:
II 2 D Ex tb IIIC T75°C DbEN ZH 04/10/2021语言:
英语
版本:
04/10/2021
文件大小:
365.4 KB
文件名:
XA02701MEN_0121-00.pdf
-
-
-
《特殊文档资料》(SD)
Remote display
Standalone display and configuration for reliable process control with
Solitrend moisture sensorsEN ZH 29/11/201929/10/2018语言:
英语
版本:
29/11/2019
文件大小:
1.3 MB
文件名:
SD02333MEN_0219.pdf
-
-
-
《竞争力手册》(CP)
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac
Le bon capteur d'humidité pour chaque application
语言:
French
版本:
20/12/2019
文件大小:
3.8 MB
文件名:
CP01394MFR-0119.pdf
-
-
-
《竞争力手册》(CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
语言:
德语
版本:
01/12/2021
文件大小:
9.4 MB
文件名:
CP01394M00DE0221.pdf
-
-
-
《竞争力手册》(CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
语言:
英语
版本:
01/12/2021
文件大小:
9.4 MB
文件名:
CP01394M00EN0221.pdf
-
-
-
案例研究(CS)
Materialfeuchtemessung mit MMP41
Materialfeuchtemessung bei Wopfinger Transportbeton
Österreich语言:
德语
版本:
29/07/2021
文件大小:
1.2 MB
文件名:
CS01674F_18_DE_01_21_Materialfeuchtemessung bei Wopfinger Transportbeton.pdf
-
-
-
案例研究(CS)
Zuverlässige und präzise Feuchtemessung im Betonmischwerk
Bei Leuk steht das grösste und modernste Beton-
und Belagswerk der Volken Group. Bis zu
50.000m³ Beton werden dort jährlich produziert.
Um Baumängel zu vermeiden,muss der
Feuchtegehalt regelmässig gemessen werden,
was vor allem bei Mengen unter einem Kubik-
meter Schwierigkeiten bereitet.语言:
德语
版本:
01/06/2023
文件大小:
355.4 KB
文件名:
CS_01786U_20_DE_02_23_00_Volken_Group3.pdf
-