Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Prothermo NMT81平均温度计

平均温度计Prothermo NMT81

高精度平均温度测量

NMT81
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    +/- 0.032 °C (+/- 0.058 °F)

  • 工作温度范围

    Options:
    -40 °C...+75 °C
    (-40 °F...+167 °F)
    -40 °C...+100 °C
    (-40 °F...+212 °F)
    -55 °C...+235 °C
    (-67 °F...+455 °F)
    -196 °C...+100 °C
    (-321 °F...+212 °F)

  • 所需最大插入深度

    up to 100 m (328 ft)

应用领域

Prothermo NMT81用于介质的平均温度测量,同时还可选液位监测功能。仪表内置长度为2米的电容传感器,连续测量液位高度,可随时输出当前液位信息。NMT81高精度平均温度计,与罐表配套使用(比如, 伺服液位计Proservo NMS80、NMS81和NMS 83;雷达液位计Micropilot NMR81和NMR84;罐旁指示仪表NRF81),是计量交接和库存监控应用的理想选择。 

  • 高精度平均温度测量和水底液位测量

  • 过程连接:法兰(口径不小于1-1/4“)

  • 温度范围:-40...+60°C (-40...+140°F)

  • 测量高度:100m (328.08ft)

  • 总体精度: ± 0.032°C (±0.06°F),选择5点温度标定

  • 转换精度(温度):±0.025 °C (0.045 °F)

  • 传感器测量精度:±0.02 °C (0.036 °F)

优势

  • 最多可以安装24支热电阻,实现精准资产管理

  • 接液部件材质耐腐蚀

  • 安装开孔1-1/4”,最小罐体制造成本

  • 安装简单

  • 外壳防水防尘

  • 通过软件算法实现冗余热电阻测量,缩短停机时间