产品规格参数
-
输入
NAMUR
blocking: < 1,2 mA
conducting: > 2,1 mA -
输出
relay contact
-
电源
24 V DC
应用领域
RLN22信号隔离放大器结构紧凑,单通道型或双通道型设计,24 VDC电压供电,带继电器输出。确保符合IEC 60947-5-6标准的接近传感器或限位开关(比如Liquiphant FTL51B (NAMUR))安全工作。
接口模块监测线路故障,比如传感器或机械式触点开关回路断路或短路。设备可以安装在危险区中使用,也可以安装在安全仪表系统中使用,最高安全等级为SIL 2,符合IEC 61508标准。
信号隔离放大器传输开关量信号
为接近传感器、开路触点或电阻性负载触点提供输入信号
电气隔离
输入回路和机械式开关触点的线路故障监测
通过DIN导轨总线连接器分级错误信息
通过DIP开关选择输出端继电器触点和下一步动作(切换动作或静态电流响应)
环境温度范围:–40...60 °C (–40...140 °F)
优势
开关切换安全可靠:信任关键工艺应用
外壳小巧紧凑:可选双通道型,宽度仅为12.5 mm (0.49 in),有效利用控制机柜的内部空间
可以安装在危险区中使用;通过2区防爆认证
最高安全等级可达SIL2,符合IEC 61508标准
仪表接线和调试快速便捷:通过DIN导轨总线连接器安装插入式接线端子、电源和分级错误信息模块
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《技术资料》(TI)
RLN22
NAMUR隔离信号放大器
EN ZH 31/07/202619/10/202106/05/2021语言:
中文
版本:
19/10/2021
文件大小:
1.9 MB
文件名:
TI01560KZH_0221-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA RLN22
单通道或双通道NAMUR隔离信号放大器,连接24 V<sub>DC</sub>电源,带NAMUR或开关触点输入以及继电器输出,可选SIL认证和防爆认证
EN ZH 31/07/202619/10/202106/05/2021语言:
中文
版本:
31/07/2026
文件大小:
3 MB
文件名:
BA02042KZH_0326-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA RLN22
单通道或双通道NAMUR隔离信号放大器,连接24 V<sub>DC</sub>电源,带NAMUR或开关触点输入以及继电器输出,可选SIL认证和防爆认证
EN ZH 31/07/202626/12/202219/10/202106/05/2021语言:
中文
版本:
31/07/2026
文件大小:
1.5 MB
文件名:
KA01458KZH_0426-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
RLN22: 1- oder 2-kanaliger NAMUR-Trennschaltverstärker mit Relais-Signalausgang CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion h azardous areas according to Direc. 2014/34/EU (ATEX)
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC,
II3(1) G
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
IECEx: [Ex ia Ga]
IIC, [Ex iaDa] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 GcEN ZH 05/08/202421/06/202329/09/202222/10/2020语言:
英语
版本:
05/08/2024
文件大小:
1.4 MB
文件名:
XA02122K09A2_05.24_RLN22_Namur_ATEX_IECEx.pdf
-
-
-
《特殊文档资料》(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
语言:
英语
版本:
14/07/2021
文件大小:
478.5 KB
文件名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
功能安全(FY)
RLN22, RLN42
NAMUR isolating amplifier with relay signal output
EN ZH 30/11/202115/01/2021语言:
英语
版本:
30/11/2021
文件大小:
2.1 MB
文件名:
FY01035KEN_0221-00.pdf
-
-
-
应用领域(FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20语言:
日语
版本:
29/08/2022
文件大小:
11.7 MB
文件名:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
应用领域(FA)
System products and data managers
Solutions to complete your measuring point
语言:
英语
版本:
15/09/2026
文件大小:
17 MB
文件名:
FA00016KEN_2426.pdf
-
-
-
应用领域(FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
语言:
韩语
版本:
12/03/2024
文件大小:
3.8 MB
文件名:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
应用领域(FA)
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Vervollständigung Ihrer Messstelle
语言:
德语
版本:
15/09/2026
文件大小:
17 MB
文件名:
FA00016KDE_2426.pdf
-