Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
CSF28全自动水质采样仪,适用于水和污水处理,操作简单

全自动水质采样仪
Liquistation CSF28

专用于水和污水应用,轻松执行全自动采样

CSF28
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 功能

    Stationary sampler

  • 吸液高度

    6 m (19.69 ft) suction height
    8 m (26.25 ft) suction height

  • 机柜

    Plastic ASA+PC

  • 过程温度

    Sample temperature: 2 to 50 °C
    (36 to 122 °F)

  • 过程压力

    Max. 0.8 bar
    (Max. 11.6 psi)

应用领域

采样操作简单,满足精益生产的使用要求。Liquistation CSF28全自动水质采样仪设计符合全球水资源法规要求,配备先进的冷却系统,安全执行采样操作。使用简单,引导式编程设置,免工具维护,操作更加安全,大大节省日常工作时间。

Liquistation CSF28支持按时间和按流量采样,适用于下列应用:

市政污水处理厂和工业废水处理厂:

  • 自监测

  • 过程监测

  • 排放废物监测

  • 废水排放系统监测

相关当局和水务管局:

  • 水资源保护和水质

  • 排放废物监测

优势

  • 量身定制: 针对具体应用要求灵活定制,比如灌装操作

  • 调试简单: 迅速匹配监测任务,自带设置操作向导

  • 可靠采样: 确保过程顺利进行,无中断、无故障,提供多种维护诊断选项

  • 维护轻松: Liquistation CSF28快速便捷执行清洁和维护操作,无需专用工具即可轻松拆除接液部件

  • 基本监测功能: 灵活按需选择采样方式,按时间采样或按流量采样,轻松监测故障事件

  • 先进冷却技术:可持续的环保技术确保样品安全

  • 始终合规: 全自动水质采样仪完全符合相关国家和国际标准, 例如 ISO 5667

演示视频

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型