尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史

模拟式pH电极
Purisys CPF201

紧凑型电极,用于电厂和生命科学行业

CPF201
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    pH 1...13(<100µS/cm)

  • 过程温度

    2...75°C
    (36...167°F)

  • 过程压力

    最大3 bar
    (43.5 psi)

应用领域

Purisys CPF201专用于纯水和超纯水测量。内置不锈钢安装支架,在最低电导率时提供稳定测量,不受流量的影响。Purisys保证水质,确保介质和资产的高安全性。

优势

  • 稳定的pH读数值和响应

  • 消除流量引起的误差

  • 专利的渗透PTFE参比膜

  • 安装简便

演示视频