产品规格参数
-
测量范围
10...500 µg/l NO2-N
0.1...1.0 mg/l NO2-N
0.2...3.0 mg/l NO2-N -
过程温度
4...40 °C (41...104 °F)
-
过程压力
在大气压下,绝压小于0.2 bar
应用领域
Liquiline System CA80NO可以进行合规的高精度在线亚硝酸盐测量。帮助您满足饮用水、矿泉水或食品生产中的限定值要求。同所有Liquiline System分析仪一样,最多可以连接四个即插即用的Memosens传感器,最大限度地降低了安装成本。具有自动标定和自动清洗功能,试剂消耗量低,降低了运营和维护成本。带远程访问的高级诊断功能确保了过程安全性。
Liquiline System CA80CR帮助您提高工艺环保性能:
饮用水
矿泉水
食品生产中的原水
优势
基于标准比色法测量原理 - 萘胺法测量,符合ISO 6777和DIN EN 26777标准,确保与实验室测量结果相兼容。
自动标定和自动清洗功能降低了运营和维护成本。
维护简单:无需工具。
带远程访问的高级诊断功能,提高了过程安全性。
采用Memosens技术,具有友好的用户操作界面,调试方便,即插即用
仅需简单添加模块和连接Memosens传感器,即可实现功能升级,即使是需要升级至完整测量站。降低了安装成本。
驱动连接:Liquiline Edge Module CYY7独立于现场总线,将过程数据上传至 Netilion,支持远程监控及 IIoT 服务。该模块适用于新产品或现有 Liquiline 平台的升级。
演示视频
-
基于比色法测量原理测量液体中的亚硝酸盐浓度。这段视频介绍了比色法测量原理以及这种测量原理是如何工作的。
老产品
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
测量原理
比色
-
特点
饮用水中硝酸盐过程分析仪
-
尺寸
机柜
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
立柜
1693 x 530 x 417 mm
66.65 x 20.87 x 16.42 in -
设计
开放式安装、机柜和立柜
高性能塑料ASA-PC,带钢涂层 -
过程温度
4...40 °C (41...104 °F)
-
环境温度
5...40 °C (41...104 °F)
-
过程压力
在大气压下,绝压小于0.2 bar
-
探头处的流速
最小5ml/min (0,17 fl.oz/min)
-
探头的一致性
悬浮固体浓度
浊度低于50 NTU,均匀水溶液 -
特殊要求
轻松地将测量站升级至连接四路Memosens数字式传感器
自动标定和自动清洗
用户自定义设置测量、清洗和标定间隔时间
可选标液冷却单元
可选双通道型
用户自定义测量范围
模块化设计,轻松实现功能扩展 -
应用
饮用水和矿泉水应用中的硝酸盐限定值监测
-
电源
100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10%
24 VDC ± 10%
50 ± 1 Hz或60 ± 1.2 Hz -
输出
2路0/4 ... 20 mA
Modbus RS485/TCP(可选)
以太网(可选)
报警继电器 -
输入
1个或2个测量通道
1...4路Memosens数字传感器输入(可选) -
测量范围
10...500 µg/l NO2-N
0.1...1.0 mg/l NO2-N
0.2...3.0 mg/l NO2-N -
耗材
使用时需要使用试剂和标液CY80NO和CY800 。使用维护套件CAV800进行定期维护。
-
-
《操作手册》(BA)
Memosens
-
《操作手册》(BA)
中文版 - 05/2022New version available in EnglishMemosens数字式传感器输入
EN ZH 30/05/202228/02/2019语言:
中文
版本:
30/05/2022
文件大小:
4.2 MB
文件名:
BA01245CZH_0822-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
-
《安装指南》(EA)
英语版 - 07/2014New version available in EnglishFür erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN ZH 07/07/201425/03/201331/12/2011语言:
英语
版本:
07/07/2014
文件大小:
2.4 MB
文件名:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
EA Liquiline System CA8x analyzer
-
《安装指南》(EA)
英语版 - 08/2025New version available in EnglishCooling module
EN ZH 20/08/2025语言:
英语
版本:
20/08/2025
文件大小:
2.6 MB
文件名:
EA01688CEN_0125-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
-
《安装指南》(EA)
英语版 - 11/2022New version available in EnglishModule 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN ZH 28/11/2022语言:
英语
版本:
28/11/2022
文件大小:
1.8 MB
文件名:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Kit for analyzer CA8x: Valve
-
《安装指南》(EA)
英语版 - 07/2025New version available in EnglishThis instruction applies to following spare part kit:
71218433 Kit CA8x: ValveEN ZH 24/07/202509/05/2025语言:
英语
版本:
24/07/2025
文件大小:
2.1 MB
文件名:
71231926 Anleitung Kit CA80 Ventil 2025-07.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
-
《安装指南》(EA)
英语版 - 06/2025New version available in EnglishKits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN ZH 30/06/2025语言:
英语
版本:
30/06/2025
文件大小:
2.1 MB
文件名:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Kit manual for CAV800: Maintenance
-
《安装指南》(EA)
英语版 - 05/2025New version available in EnglishKits for analyzer CA80: Maintenance kit CAV800
EN ZH 09/05/2025语言:
英语
版本:
09/05/2025
文件大小:
1.9 MB
文件名:
71223025 Anleitung Kits CAV800 Wartung 2025-05.pdf
-
从我们建议的选项中选择
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
如需查看其他非推荐选项,请使用 Configurator进行完整产品选型 to continue.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
如需查看其他非推荐选项,请使用 Configurator进行完整产品选型 to continue.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD图纸 CAD图纸
- CAD图纸
-
单价
-
<%range%><%price%>
-
- 可选附加功能
个性化配置
常用搭配产品
附件
关联产品