尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
我们帮助您选择可靠的解决方案,确保安全的化学品储存和运输

安全高效的化学品储存和运输

在保证可用性和生产效率的前提下降低人员健康、资产安全和环境保护的风险。

化学品和其他危险物质的储存和运输存在巨大的风险。历史表明,任何事故都会产生严重的经济影响,同时还会造成无法弥补的后果,影响人们的生活和自然环境。实施严格的安全管理措施能够降低此类风险,同时保证效率和可用性,是现今全球化工行业的必须应对的主要挑战。

我们能够帮助您

从危险物质的加工处理到储存,Endress+Hauser的丰富产品组合适用于不同的安全回路系统,帮助您应对并成功处理工厂效率同人员安全、环境安全之间的矛盾。

  • 注册安全工程师和认证管理系统

  • 符合国际公认标准和认证: NAMUR、WHG、IP、ASME、NACE、API、IEC 17025、MID、OIML

  • 通过国际防爆认证:ATEX、IECEx、FM/CSA、NEPSI、TIIS、INMETRO

  • 采用先进的技术,符合IEC 61508标准的功能安全等级(最高SIL 3)

  • 统一的安全运行设计理念,实现简单且安全地运行

应用

罐体液位测量

溢罐不仅有高昂的成本代价,而且关乎企业的名声和信誉。高精度罐体液位测量十分重要,离不开成熟的测量技术。

罐体液位测量
我们的行业专业知识

我们的测量仪表能够可靠地进行高精度液位测量,有效控制危险品的液位,避免溢罐风险:

  • Liquiphant Failsafe音叉限位开关直接安装在储罐计量系统中,准确测量化学品液位,能够有效防止溢罐事件的发生。

  • 通过连续自监测提升安全性和生产效率,无需拆卸仪表,按下按钮即可进行智能安全功能测试,测试间隔时间长达12年。

  • Micropilot 80GHz雷达能够连续安全地进行非接触液位测量,信息全透明

溢罐保护

如果液位计故障,即使储罐液位进入危险高液位,操作员也无法及时被告知。独立工作的全自动防溢系统能够可靠检测并显示液位,防止储存的化学品或石油产品发生危险溢出。

溢罐保护
我们的行业专业知识

Endress+Hauser的智能系统能够可靠监测储罐和容器的液位:

  • 安全实现多罐体同时进料,节省时间

  • 缩短停机时间,增加罐容量

  • 远程自动功能安全测试并行进料过程,缩短时间,节省工作量(16个储罐在5分钟内完成进料)

装车和卸车

石油、甲醇和其他危险化学品的装卸车是复杂的危险操作,存在引发周边地区着火和爆炸的危险。

装车和卸车
我们的行业专业知识

同体积流量计相比,我们的科里奥利质量流量计能够保证危险化学品的安全装车,精度更高,测量更安全。

  • 我们的装车计量撬(LMS)通过测量仪器指令(MID)认证,保证符合贸易交接法规要求

  • 使用高性能的Promass科里奥利质量流量计,减小计费误差

  • 同体积流量计相比,压损更小

您能够

点击上述流程图,详细查看如何提升化学品罐存放区的安全性。

化学品的储存和运输概览 ©Endress+Hauser

保护整个供应链

罐体中的化学品存储流程图(含参数) ©Endress+Hauser

经验表明:通过两个独立的控制系统分别进行连续液位测量和实现防溢保护功能,效果更好。我们的Liquiphant Failsafe能够实现安全可靠的液位测量。

化学品罐的防溢保护系统流程图(含参数) ©Endress+Hauser

使用智能系统实施安全罐体监测,防止发生危险溢罐事件,保护人员安全。

化学品的装车和卸车工艺流程图(含参数) ©Endress+Hauser

使用科里奥利质量流量计可靠监测装车应用

化学品计量交接工艺流程图(含参数) ©Endress+Hauser
化学品灌装和分装工艺流程图(含参数) ©Endress+Hauser

优势

工厂的安全性和生产率是人们关注的重点,您需要一个值得信赖的合作伙伴;他不仅仅追逐短期利润,更关注可持续的合作关系。我们拥有60多年的行业从业经验,我们与您一同成长。我们的现场仪表和解决方案均符合相关安全标准,确保化学品安全储存和运输。

  • 17+年

    功能安全标准IEC 61508标准(质量、安全和可靠性)已成功实施超过17年。

  • >90%

    带防溢保护功能的安全仪表系通过功能安全测试,节省超过90%时间 (以传统方式每个罐体需要花费4小时)。

  • >480万

    全球范围内已安装了超过480万台液体音叉限位开关。
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
浏览我们的产品系列!

相关案例

其他行业

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区