优化汽水循环系统中的液位测量
蒸汽可实现能量传递,但蒸汽带水会损害汽轮机,影响机组安全运行。
蒸汽无毒,不易燃,是常见传热介质,对设备要求不高,所以设备的价格相对便宜且不需要太多维护。但是,加热器中出现水锤、振动、腐蚀生锈都会导致蒸汽加热器容量降低,疏水阀超载。因此,您可能会碰到系统安全问题,设备早期故障,蒸汽系统效率低下,锅炉频繁故障以及蒸汽管道和阀门损坏。
我们帮助您
我们确保您的汽水循环系统安全高效运行,避免真空和密度不均影响液位测量。 我们拥有全套测量技术、解决方案和服务产品,满足您测量不同过程参数的要求。所有测量仪表均按照最高质量标准制造,确保稳定的性能和兼容性。
改进液位控制,提高工厂效率和可用性
减少维护工作量,降低生命周期内的使用成本
缩短设计及采购周期
最低安装成本(GWR导波雷达旁通管解决方案)
保证电厂安全合规(例如SIL、PED、ASME)
电厂凝汽器主要把汽轮机排汽从汽态转化为凝结水,作为锅炉给水再次循环使用。冷却水和热井内蒸汽的压力和温度差是决定能量转换率的关键因素,这不仅要求始终能够便捷监测和维护,而且可靠测量液位。
我们的行业专业知识
选择我们的Levelflex导波雷达液位计,替代传统的差压液位计和浮子液位计,能够有效解决真空测量和液位计的维护问题。
如果汽包水位过低,高温管壁可能引发事故,产生额外的维修费用、工厂停机,甚至人员伤亡,代价高昂。如果汽包水位过高,会引起汽轮机进水事故,导致电厂事故停机,严重情况下会损害汽轮机叶片。
我们的行业专业知识
控制系统需要准确的液位参数,因此,液位监控离不开先进的技术,比如导波雷达。我们的Levelflex FMP54能够在高温高压等严苛工况下进行高精度液位测量。
无论是对于区域性供热管网、公用工程,还是大型建筑群,其供热和制冷系统中都安装有大量锅炉、罐体和管路系统。供热和制冷系统全无无休,需要耗费大量能量。
我们的行业专业知识
我们的能源应用软件包提供全透明的系统能耗信息。
提高汽水循环系统效率
优势
我们拥有超过60年的行业应用经验,可以帮助您优化生命周期成本,减少设计和采购时间。我们期望为您的工艺过程提供简单、安全、精确的测量方案,确保始终最优化运行。
-
25%
高精度导波雷达(GWR)旁通管液位测量节约了25%的使用成本
-
-
100,000
全球已有10万个Levelflex旁通管成功应用案例
-
水分析测量
用于液体分析中各类参数测量的完整的产品系列
-
-
-
-
软件解决方案
软件工具确保您的操作过程满负荷运行.
-
-
-
效率
汽水取样系统(SWAS)高效可靠监测水质
腐蚀和结垢对汽水取样系统的危害巨大。因此,您需要一个可靠的解决方案,保证电厂用水的水质。
阅读完整案例
-
化工:竞争优势、安全可靠
获取您所需的特殊项目技能及专业知识,提升工厂安全性能
-
石油与天然气:促进能源转型,实现净零目标
我们拥有齐全的现场仪表、服务产品和解决方案组合,助力用户实现净零排放目标:
从生产过程的高效性和安全性,到可持续性和合规性。
-
公用工程:蒸汽和工业水处理
使公用工程管理更加高效、安全、可靠。信赖Endress+Hauser,改善蒸汽能源系统和工业水处理过程。详细了解我们的产品。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
请选择您的市场/地区