Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

旨在优化工业烟气中氮氧化物减排的解决方案

采取快速可靠的措施,以优化工艺过程并确保符合排放限值法规

快速提供测量结果,以优化工艺过程和满足排放限值要求

图片展示了可用的解决方案示例

能源密集型工艺需要大量消耗化石燃料,这会导致高氮氧化物排放。为了符合当地法规,通常使用氨法脱硝系统来降低氮氧化物含量。这一快速工艺的挑战在于如何注入适量氨,以显著减少残留氮氧化物,同时防止过量氨的排放。Endress+Hauser的原位分析仪解决方案非常适合监测氮氧化物含量,以及在这一动态过程中因过量供应氨导致的氨逃逸。

解决方案概述:

适用场合:
化工
水、污水及固废
电力与能源
石油与天然气
采矿、矿物加工及冶金

硬件和软件:

  • GM32原位气体分析仪,用于监测反应器入口和出口处的氮氧化物含量
  • GM700原位气体分析仪,用于监测反应器出口处的氨含量
  • 可选对穿型或测量探头型配置
  • 可高效经济地集成至整套系统
  • 支持自动自监测,显著降低维护成本和延长免维护周期
  • 数据采集和处理系统(DAHS),用于持续采集、存储、显示以及传输现代排放管理所需的排放数据
  • 状态监测服务作为数字化解决方案,用于持续监测设备和装置状态以及应用程序本身

服务:

  • 模块化服务合同,灵活满足不同要求
  • 本地现场服务
  • 系统工程、技术咨询和规划
  • 项目管理
  • 工厂验收测试(FAT)
  • 现场验收测试(SAT)
  • 启动和调试
  • 由资深服务工程师提供培训
  • 故障排除和仪表维修
  • 按需远程技术支持

精确测量可确保添加剂(氨)的优化使用,并符合排放限值法规

脱硝系统(SCR、SNCR)将氮氧化物(有毒气体)转化为氮气和水。两者对人类和其他生物均无害。燃烧完成后,注入氨或尿素水溶液,并在有催化剂(SCR)或无催化剂(SNCR)的情况下进行反应。氮氧化物与氨反应生成氮气和水。

因此,测定脱硝反应器(SCR、SNCR)入口和出口处的氮氧化物含量至关重要。此外,为了遵守日趋严格的氨逃逸(因反应器入口处氨供应过量所导致)法规,必须检测反应器出口处的氨逃逸。

Endress+Hauser能够提供可靠的解决方案,有助于显著增强设备的功能和可用性。原位测量技术具备以下优势:无需将样品运送至分析仪处,缩短了分析时间;无需配备样品处理系统,降低了系统成本和维护需求;能够避免氨冷凝,因此测量精度更高,过程控制能力更优。

快速可靠的测量技术

原位测量指在工艺过程中直接进行测量,从而实现快速测量、降低系统成本和提高测量精度。

按需量身定制

过程应用需要定制化的气体分析仪解决方案。Endress+Hauser提供专为多种测量组件设计的定制化解决方案

通过实时监测和预测性维护提高可用性

数字服务实时监测连接的所有设备,及早发现传感器和工艺装置的变化,从而更快识别故障或彻底避免故障发生。

我们随时为您服务

多年来,我们为您的测量系统和工艺装置提供全生命周期服务,涵盖规划、调试、运行、升级和更换等各个环节。

产品组合亮点

/

对我们的解决方案感兴趣?我们的顾问会为您解答所有问题。

尾注