Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

天然气管道氢气测量

利用拉曼光谱分析技术,在注氢点附近及管网全线连续测量氢气与气体品质参数,确保掺混作业安全高效。

天然气管道拉曼氢气测量系统

图片展示了可用的解决方案示例

氢气越来越多地被掺入现有天然气管道,以助力脱碳目标。管网运营商必须确保氢气浓度保持在规定的安全和气体质量限值范围内,而管网工况动态变化,且时常需要双向输送。传统气相色谱仪响应速度慢、维护工作量大,还需要依赖样品输送和耗材,难以应对快速瞬态事件和多点监测需求。

运营商需要在注氢点附近及长管段上连续可靠测量氢气,以此调节掺混比例、监测分层效应并验证氢气分布情况。此外,发热量(Btu)、沃泊指数等精确衍生参数是满足管道规范与法规要求的关键。

解决方案概述:

适用场合:
化工
电力与能源
石油与天然气/海事工程
采矿、矿物加工及冶金

硬件和软件:

  • Rxn5拉曼光谱分析仪  
  • Rxn-30拉曼探头 
  • 光纤电缆,最长150 m
  • Raman RunTime操作软件,用于仪表设置和操作
  • HTTPS安全远程访问

服务产品:

  • 项目管理
  • 基础及详细工程设计
  • 项目现场服务
  • 文档资料和认证
  • 工厂验收测试和现场验收测试
  • Smart Support服务

动态多点氢气测量:响应速度快,正常运行阶段无需耗材,保障天然气安全掺混

解决方案采用拉曼光谱分析技术直接对管道内的氢气和其他气体组分进行连续原位测量。系统响应速度快(15...60秒),单台分析仪最多可支持4个测量点(包括双向输送管道)。氢气测量范围从低浓度区间延伸至100%,并可依据ISO和GPA标准计算发热量、沃泊指数等衍生参数。样品预处理需求低,无需载气,采用无损分析方式,可降低维护工作量、减少排放并缩减总拥有成本,同时可靠验证氢气掺混方案。

更高安全性

快速捕捉氢气瞬态事件,保障管道安全运行

可靠监测气体质量

连续测量氢气含量以及沃泊指数、发热量等衍生参数

零排放取样

支持无损分析,无火炬排放,无需载气

更低运营成本

维护工作量低,无需耗材,简化样品预处理过程

助力脱碳目标

从低浓度区间至100%的掺氢比例验证

相关产品

/

资料下载

查找更多资料

document icon
Raman spectroscopy for parahydrogen quantification
Learn how precise parahydrogen monitoring with Raman technology optimizes liquefaction and storage across the hydrogen supply chain.
download icon 下载
document icon
拉曼光谱分析仪Rxn5基于激光光谱技术,用于化学成分的定量测量
拉曼光谱分析仪Rxn5基于激光光谱技术,用于化学成分的定量测量
download icon 下载
document icon
天然气轮机掺氢燃烧技术
借助Endress+Hauser过程测量解决方案,Long Ridge Energy发电厂成功验证了清洁氢能在电力能源行业的应用可行性。
download icon 下载
document icon
拉曼光谱技术——掺氢与燃气轮机燃料供给
了解实时拉曼分析技术如何确保燃气轮机燃料掺氢过程的可靠性
download icon 下载

对我们的解决方案感兴趣?我们的顾问会为您解答所有问题。

尾注

了解其他解决方案