优化蒸汽使用量,提高生产效率和安全性
精准测量蒸汽使用量和质量参数,实现最优换热器性能
优化蒸汽使用量是公用工程领域始终需要应对的一大挑战。作为重要的成本影响因素,人们不仅需要严格监测蒸汽的制备和使用,工厂厂长还必须确保使用100%干饱和蒸汽,这样才能保证关键工艺段的热传输效率最大,同时还为换热器、管路和仪表提供防潮保护。避免压冲击。Endress+Hauser拥有先进的技术和专业的知识,能够从容满足上述要求。
我们帮助您
从高精度蒸汽使用量测量,到效率KPI评估支持,Endress+Hauser都是您的最佳蒸汽管理的合作伙伴。我们为用户提供型号丰富的测量仪表和监测系统,保证您获取100%干燥饱和蒸汽,实现高效热传输,优化设备的安全性能。
两线制仪表测量干度,正确在线补偿保证正确测量结果,实现蒸汽系统的高质量流量和能量平衡。
Endress+Hauser仪表配备自诊断、自校验和自监测功能(Heartbeat Technology心跳技术),符合能源管理(ISO 50001)和环境管理(ISO 140001)标准
直接测量干湿蒸汽,并遵循IAPWS-IF97/ASME国际标准进行补偿
直接测量干湿蒸汽,并遵循IAPWS-IF97/ASME国际标准进行补偿
在过程中监测能量数据,检查并提高效率
对于任何工业过程,准确可靠地监测所有过程参数是有效使用蒸汽的前提。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser为用户提供型号丰富的蒸汽测量仪表,涵盖流量、压力、温度、液体分析和液位测量,保证过程中使用的蒸汽满足要求。
换热器很容易发生故障,导致人员和产品直接接触蒸汽,造成危险。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser技术既可以为换热器提供额外防护,又可以在出现故障时迅速实施人工干预
蒸汽端出现磁铁性或其他材质的黏附堆积物,产品端出现低质量产品堆积,都会影响换热器效率,严重影响成本效益。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的Memograph M是能源和应用数据管理仪表,实时在线监测和显示换热器的能耗和能效。
如何获取可靠的测量结果,保证蒸汽使用效率,这是公用工程工厂厂长始终需要面临的一大挑战。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的能量测量验证服务检查并确定蒸汽的正确使用效率。除了检查能量测量回路中的所有零部件,明确提出提升测量精度的建议,我们的技术专家还进行仪表的现场校准和验证,尽可能缩短停机时间,甚至无需中断过程。
优势
选择我们的蒸汽测量产品和服务,深入了解能量和公用工程管理,以及日常挑战。我们为用户提供全方位现场仪表,能够可靠地实现所有过程参数的高精度测量;同时我们的服务产品和解决方案完全透明、完全满足能量和环保的合规要求。Endress+Hauser为您提供安全、稳定、透明、高效的蒸汽汽耗测量。
-
5...15%
选择全面能量监测解决方案,通常能降低5...15%的能耗
-
24/7
在蒸汽系统的整个生命周期内全天候安全运行
-
-
水分析测量
用于液体分析中各类参数测量的完整的产品系列
-
-
-
-
软件解决方案
软件工具确保您的操作过程满负荷运行.
-
-
-
效率
公用工程管理和能源优化
水是工厂的命脉,水经加热后转化为水蒸汽。为了保证生产效率和工厂安全,锅炉设备完好无损及其控制系统可靠无误至关重要。
阅读完整案例
-
效率
优化锅炉运行,延长使用寿命
您需要降低能耗并保证高可靠性和锅炉效率的有效方法。查看可靠的高精度测量和监控解决方案。
阅读完整案例
-
效率
密切监测蒸汽配汽,提高过程效率
Endress+Hauser为用户提供整套测量和监测解决方案,提高蒸汽配汽系统的稳定性和效率,帮助您应对日常挑战。
阅读完整案例
-
水和污水:
保护 —— 节约 —— 提高
Endress+Hauser能够提供创新的测量仪表组合、专家咨询服务和行业应用经验,为整个水循环过程提供专业支持,助力您实现运营目标。
-
电力与能源:为您的工厂增添动力
您为世界提供能源 - 我们为您的电厂提供蒸汽(煤、天然气和石油)、燃气、废物能源、水力和核能等领域的应用专业知识。
-
食品与饮料:品质值得信赖
您的合作伙伴,在节约资源、降低成本的同时,遵循全球卫生法规,确保品质始终如一,不断提升生产效率。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
请选择您的市场/地区