从沼气到生物甲烷:可靠的测量技术可保障稳定性、安全性与质量
可靠的沼气与生物甲烷生产,离不开能应对潮湿、受污染气体流以及由生物因素引起的过程波动的测量技术。从消化池中的厌氧消化监测,到输气管道及提纯工段的沼气监测,仪表提供了确保工艺稳定、安全与合规所需的运营透明度。关键环节通常包括:连续流量、压力、温度、pH和液位测量,并辅以气体分析仪来跟踪气体成分与质量。
针对性H2S测量尤为重要,可保护下游设备、验证净化效果、降低腐蚀和安全风险。在提纯过程中,对关键节点的生物甲烷进行连续测量(包括流量与质量),有助于实现高效分离、规格达标,并确保可靠输送或注入,从将可变的原始沼气转化为受控、有据可查的能源产品。
在湿态沼气输送管道中进行在线流量测量,确保持续、精准的流量监测
消化池出口的沼气流量及质量监测
消化池出口沼气工况具有不稳定性。流速波动,高湿度、夹带泡沫和冷凝水以及气体成分的不断变化,都使精准测量难度大幅提升。这些因素可能导致信号偏差和数据失真,进而影响过程控制、能量平衡和合规报告。
必须使用专为潮湿、腐蚀性强且成分多变的沼气设计的仪表,对沼气流量和成分进行连续、可靠测量。这为消化池安全运行、生产平衡、能效评估及合规受控燃烧提供了统一可靠的数据基础,同时降低不确定性、运营风险和维护工作量。
- 使用Prosonic Flow B 200,即使过程条件频繁波动,也能对湿沼气和消化池气体进行准确可靠的测量。独特的实时甲烷含量分析功能。
- 使用Prosonic Flow G 300可实现稳健可靠的流量测量,适用于多种气体应用,亦能胜任湿气以及气体性质和成分变化的工况。内置压力和温度传感器,可直接进行补偿。
沼气处理链各环节的压力测量
在沼气处理工艺链中,干燥、脱硫或提纯等净化步骤对污染、冷凝物和结垢非常敏感,这些因素可能造成管路压损升高,极端情况下甚至引发部分或完全堵塞。若缺乏可靠的压力数据,故障难以被及时发现,直至气流受限、上游工艺受波及才会暴露问题。
在每个净化阶段前后进行压力测量,可清晰反映设备运行情况。稳定的压差表明设备运行正常,而渐进或突然的压力变化则可及早发现堵塞、过滤器饱和或冷凝物积聚,从而实现及时干预,确保沼气系统安全、可靠运行。
- 紧凑型压力变送器Cerabar PMP21,安装简便、省时省力
- Cerabar PMP51B高精度压力变送器,支持远程控制,测量精准可靠
实时监测重要能源参数
余热回收中的能量测量
在热电联产(CHP)工艺的余热回收系统中,流量波动幅度大、换热温差偏小、过程条件会随负载变化而迅速改变,使精准测量能量颇具挑战性。流量仪表选型不当、温度传感器布设不合理,都会直接影响所计算能量值的可靠性。
采用可靠的流量测量、精准的供回水温度传感器以及集成式BTU能量计量仪的综合方案,可实现持续且一致的能源计算。该装置能够直观呈现回收热能的情况,便于及早发现效率损失,并确保在实际运行工况下对余热回收系统进行可靠的性能验证。
- 超声波流量计Prosonic Flow E Heat,助力优化能源管理
- EngyCal RH33 BTU能量计量仪,确保透明的能耗监测
- 模块化温度变送器iTHERM ModuLine TM131
墙装式TDLAS气体分析仪,适用于工业过程中气体浓度连续、高选择性监测
沼气提纯为生物甲烷
尽管原料沼气流量波动、甲烷与CO₂浓度不断变化,还夹带着H₂S、水分和硅氧烷等杂质,但将沼气提纯为生物甲烷的过程,仍需保持工艺稳定与精准控制。若未能及早发现并管控这些波动,将对分离效率、产品气体质量和装置可用性造成不利影响。
可靠的解决方案依赖于对提纯工艺链关键点处重要过程变量(如流量、温度和气体组分)进行连续监测。可靠的仪表有助于操作人员验证提纯装置运行状态,确保生物甲烷质量达标,及早发现扰动或结垢,保障提纯工艺安全、高效且合规。
- TDLAS J22气体分析仪可实时监测沼气及生物甲烷的质量,确保气体质量计量交接测量的可靠性
- TDLAS JT33气体分析仪可提供连续、实时的H2S测量