为什么NAMUR NE 107对设备健康状态至关重要
可靠的设备健康状态信息对于保持生产效率、保证产品质量以及最大限度缩短停机时间至关重要。
Article
05.01.2026
简述
- 如果没有标准化的诊断信息,工厂将面对海量的技术参数,却难以获得清晰的解读或补救措施,这会导致效率低下以及潜在的过程中断。
- NAMUR NE 107为各类设备的健康状态信息标准化提供了明确的建议。
- 通过将诊断信息归类为简单可执行的状态指标,可以消除复杂性并加速决策。
- 采用NAMUR NE 107可简化监测过程、改进维护策略并支持预测性方法,从而帮助工厂保持高效运行及降低运营风险。
确保工艺稳定性与产品质量是工厂操作员和技术团队的共同目标,但他们的信息需求却大相径庭。操作员专注于保证生产平稳运行、避免计划外停机以及确保稳定产出。他们需要清晰简化的过程数据和健康状态指标,应避免不必要的复杂性。
技术人员和工程师等技术团队需要详细的诊断信息,以确保仪表测量精度,避免故障发生。他们的工作涉及更深入的分析和故障排除,因此需要详实的设备数据。
通过标准化各类设备的健康状态报告,NAMUR NE 107弥合了两种视角之间的鸿沟。它将复杂的诊断数据简化为四个清晰的状态类别,使用操作员能够快速解读设备状态,同时允许技术团队通过智能设备管理(IDM)系统查询更多详细信息。这种方法降低了复杂性,加快了决策过程,并且支持主动式维护策略。
设备状态信息标准化对于工厂高效运行至关重要。NAMUR NE 107标准通过定义四个清晰的状态类别(用标准化图标与颜色表示)来满足这一需求,确保不同供应商间的一致性,并简化信息解读:
- 功能检查:低严重性;优先级2。代表暂时无效的信号,例如回路测试期间强制输出。
- 需要维护:低严重性;优先级3。设备正常运行,但已接近生命周期终点,例如,pH电极临近更换时间。
- 超出规格参数:中等严重性;优先级4。设备超出允许范围或规格参数运行。
- 故障:高严重性;优先级1。代表由传感器、仪表或执行器故障导致的无效信号。
严重性反映了事件对系统功能的影响程度,而优先级则决定了补救措施的紧急程度。高严重性问题会影响过程完整性,而高优先级问题需要立即采取措施。
此表展示了每种信号对应的颜色、形状与符号,旨在说明如何轻松识别各种状态:
©NAMUR
采用NE 107标准后,操作员接收到的是简单统一的健康状态信号,不再是繁杂的错误代码,从而降低了复杂性,缩短了响应时间。技术团队可以通过智能设备管理(IDM)工具(例如采用FDT/DTM技术的FieldCare)查询详细诊断信息。
©Endress+Hauser
健康状态信号可以表示多种诊断条件,具体取决于设备类型。如果没有结构化监测系统,这些信息通常分散显示在各个设备显示单元或控制台屏幕上,使解读工作复杂耗时。
Netilion Health等数字服务将诊断信息整理成清晰、可执行的格式,帮助用户轻松查询详细信息。这种方法简化了故障排除,并支持预测性维护策略。
©Endress+Hauser
例如,雷达物位变送器可以提供与传感器、电子部件、设置参数和过程条件相关的诊断信息。而这仅代表部分可用数据;制造商的技术文档资料中提供完整诊断信息。
手操器用于现场访问设备健康状态,允许技术人员直接在仪表上查看诊断信息。然而,许多设备仍然基于传统的模拟量信号工作,从而限制了详细诊断数据的可用性。即使采用了数字式通信,知识或信息获取能力上的短板仍常常阻碍团队充分利用健康状态信息。
工业物联网(IIoT)服务现在提供了更高效的方法。通过连接网关和边缘设备,可安全收集来自自监测仪表的诊断数据并传输至云端。WirelessHART或PROFIBUS等技术为设备互联提供支持,确保平用户随时随地访问健康状态信息。
Netilion Health等解决方案帮助广大用户轻松获取设备诊断信息,通过提供结构化数据支持预测性维护、提高生产可靠性并提升团队效率。这种整合能力降低了复杂性,确保在需要时能够获取关键的健康状态信息。
NAMUR NE 107并非近期推出的标准;它作为一项成熟标准已经存在多年。然而,真正的新变化在于如今获取和利用信息的方式。工业物联网(IIoT)云平台彻底改变了诊断数据的处理方式,其借助仪表板、归档资料和其他结构化工具,能令用户更轻松地查看、解读和整理这些信息。
尽管我们仍然需要控制系统和智能设备管理(IDM)软件才能完成详细分析,IIoT平台可简化必要数据、报警和历史记录的访问过程。这种整合能力提升了数据可见性,并支持主动式维护策略,从而提高了工厂整体效率。
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Netilion IIoT工业物联网云生态系统荣膺流程工业领域多项权威奖项,专业服务工业生产过程。连通真实世界和数字世界,方便用户随时随地按需获取现场信息。
Certified Basic HART Technology
14.10.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
In this training you will be introduced of the technical working principle up to the latest possible cloud connection based on your HART application.
Certified Basic Modbus Technology
30.11.2026
02:30 下午 - 10:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
Ultrasonic Innovations
线上
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
查找市场活动及培训
您是否愿意参加我们的市场活动?请选择关注的产品或行业。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。