您当前处于全球页面。请选择您的市场或地区以查看适合您所在地的内容并进行在线购物。
灵活便捷:捆绑式流量计进行非侵入式测量,无需中断过程 —— 仪表终身免维护,优点众多
Compact Line产品组合优势明显,特别适合食品与饮料、生命科学行业内的卫生应用场合。
满足自来水厂和污水处理厂测量需求的消毒剂传感器:连续输出高精度测量值,确保水质清洁安全。
可靠的H2S测量有助于石油与天然气行业提升气体质量,改进过程控制,提高资产完整性。
Netilion Value is an IIoT based data monitoring service that connects you to your measurements from anywhere, allowing you to track your facility in real-time.
简易产品
仪表技术性能
选型便捷程度
标准产品
高端产品
定制产品
特殊选型
Fundamental选型
完美胜任基本测量任务
Lean选型
轻松应对关键工艺的测量挑战
Extended选型
创新技术助力工艺流程优化
Xpert选型
满足严苛工况的特殊测量要求
传感器性能卓越,结构紧凑,是物位快速变化的应用场合的理想选择
仪表紧凑小巧,工作可靠,是高要求卫生应用场合的理想选择
简单高效的液位测量和料位测量
查看食品与饮料行业专用新产品发布和创新技术!
无线连接设备,Liquiline平台产品通用
在废水污泥处理过程中在线测量总固体浓度,搭配一体式变送器,操作简单
两线制现场仪表,可以安装在化工、生命科学、食品与饮料行业的危险和非危险区域内使用
查看水和污水行业专用新产品发布和创新技术!
用于液化天然气 (LNG) 结费测量的超声波流量计
压力变送器,带金属膜片传感器,在液体和气体中进行高精度测量
可靠的H2S测量,实现更高的产品质量、更优的过程控制和更好的资产完整性
查看石油与天然气行业专用新产品发布和创新技术。
4...20 mA模块化或导轨式温度变送器,带一路热电阻或热电偶传感器输入,可以在Zone 2(Ex ec)/ Div. 2防爆区中使用
技术成熟,紧凑小巧,是卫生型应用场合的理想选择
查看生命科学行业专用新产品发布和创新技术!
基于云技术的库存管理平台,提供全透明的供应链信息
非侵入式安装的热电阻或热电偶温度计,性能卓越,适合严苛工况应用
查看化工行业专用新产品发布和创新技术!
智能压力变送器,无需中断生产过程即可校验仪表健康状况
Universal, high-performance tablet PC for device configuration
查看电力与能源行业专用新产品发布和创新技术。
简单便捷的液位测量和料位测量
查看采矿、矿物加工及冶金行业专用产品发布和创新技术!
FLEX产品选型
工厂设备至关重要。其产出、能源和人员都很重要。要做出正确的决定,您需要掌握正确的信息。通过Netilion检索数据,可获取信息和预测结果。
My Endress+Hauser unites a variety of useful features into one customer portal to make your work easier, faster and more convenient. Discover it now!
技术支持中心 —— Endress+Hauser提供全方位服务,与您相伴前行
我们的产品搜索工具帮助您通过产品特性查找适当的测量设备、软件或系统组件。
方便设计过程中的仪表选型和计算。为了确保正确的选型,请输入已知参数或选择相关的行业应用。
西克公司先进的气体分析和流量测量技术全面整合并入恩德斯豪斯的现场仪表产品组合
培训
14.07.2025
01:30 下午 - 10:00 下午 ICT
Reinach, 瑞士
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
15.07.2025 - 16.07.2025
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
网络研讨会
线上
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
您是否愿意参加我们的市场活动?请选择关注的产品或行业。
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。 更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
Headline h4