2024年10月,Endress+Hauser通过德国技术监督协会TÜV Rheinland的IEC 62443-4-1安全体系认证,认可其产品开发流程符合高安全要求,认证等级为3级。五家生产中心均通过此项认证,产品在生命周期内均符合要求。
2024年10月,欧盟理事会正式通过了《网络弹性法案》(CRA)。明确规定产品在其生命周期内必须符合高网络安全要求。在产品开发过程中,应尽早实施并运用相关措施和方法。Endress+Hauser遵循”安全源于设计“的开发理念,为客户提供更好的服务支持,为系统安全平稳运行保驾护航。
“成功通过认证,我们倍感自豪。我们持续努力,力争达到高安全标准的要求,这是对大家多年辛勤工作的认可。不同的研发部门都采用这一结构化方法,表明Endress+Hauser集团高度重视网络安全。” Endress+Hauser集团产品质量安全官Mirko Brcic说。
Endress+Hauser测量仪表的Bluetooth蓝牙无线安全访问功能是网络安全措施显著成果之一。互联网标准化管理机构 —— IETF互联网工程任务组 —— 现在也推荐:在Endress+Hauser的SmartBlue App中使用CPace协议,实现加密访问。
标准的全面影响
原则上,遵循IEC 62443-4-1标准进行流程调整的公司必须保证网络安全适用产品全生命周期。作为集体认证的一部分,认证机构主要检查项目如下:
- 风险评估和威胁分析
- 安全源于设计
- 安全测试
- 漏洞管理
- 客户安全手册
“通过IEC 62443-4-1认证,我们为未来高安全性产品开发打下了坚实的基础,也有助于保证合规(比如CRA)。” Brcic先生说。五大生产中心均通过认证:Endress+Hauser流量、Endress+Hauser物位+压力、Endress+Hauser液体分析、Endress+Hauser温度+系统产品,以及Endress+Hauser数字化解决方案。