Lean选型(标准产品)
轻松应对关键工艺的测量挑战
关键工艺直接关乎生产活动。为了实现生产目标,必须可靠执行过程控制,确保参数严格符合设计偏差。为了有效及时检测出生产过程被中断,或出现参数偏差,正确地做出响应。配备自监测功能的仪表的重要性尤显突出。首要前提是您必须百分百信任您的设备。毕竟,全天候不间断设备检查是不现实的。人们在正确安装仪表之后就能无后顾之忧是最理想的状况。
我们拥有丰富的行业经验和工艺知识,了解您面临的挑战,并且清楚知晓产品的未来研发方向,致力于为用户提供坚固耐用、测量可靠的仪表。我们的仪表均符合国家和国际法规要求,包括防爆、功能安全、卫生认证等各个方面,满足各行各业的使用要求。
Endress+Hauser掌握多项先进技术,这是我们的仪表赢得客户信任的基础,有效降低了维护工作量。我们的仪表配备全面诊断功能和自监测功能,有效保证了自身的功能完整性;一旦发生故障,立即触发报警,并提供相应的补救措施指导。我们掌握多种测量原理,能够满足各类工况的测量要求,减小或消除了实际过程条件对测量的影响。
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
测量精度
+/-1 mm (0.04 in)
过程温度
-40 to +150 °C
(-40 to +302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
-1 to +20 bar
(-14.5 to +290 psi)
最大测量距离
15 m (49 ft)
主要接液部件
PEEK
PTFE
316L (for threaded connections)
过程温度
0 to 80°C
(32 to 176°F)
过程压力
max. 6 bar at 20°C
(87 psi at 68°F)
测量精度
杆式传感器:+/- 2 mm (0.08 in)
缆式传感器:+/- 2 mm (0.08 in)
过程温度
-20...+80 °C
(-4...+176 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...6 bar
(真空...87 psi)
最大测量距离
杆式传感器:4 m (13 ft);最小介电常数DK>1.6
缆式传感器:12 m (40 ft);最小介电常数DK>1.6
主要接液部件
杆式传感器:316L、PPS、Viton
缆式传感器:316、PPS、Viton
测量精度
缆式探头:+/- 2 mm (0.08 in)
过程温度
–40...+120 °C
(–40...+248 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...16 bar
(真空...232 psi)
最大测量距离
缆式探头:12 m (40 ft) ;最小介电常数DK>1.4
主要接液部件
缆式探头:
304、316、316Ti、316L、PEEK、PPS、PA
测量精度
Liquids: +/- 2 mm (0.08")
Solids: +/- 4 mm (0.16")
过程温度
-40…+80°C
(-40…+176°F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
-1…3 bar
(-14,5…43 psi)
最大测量距离
30m (98.4 ft)
主要接液部件
PVDF, PBT/PC
测量精度
Liquids: +/- 2 mm (0.08")
Solids: +/- 4 mm (0.16")
过程温度
-40…+80°C
(-40…+176°F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
-1…3 bar
(-14,5…43 psi)
最大测量距离
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft)
80 mm/ 3": 30m (98.4 ft)
主要接液部件
PVDF, PBT/PC
过程温度
-40 °C...+150 °C
(-40 °F...+302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
Vacuum...64 bar
(Vacuum...928 psi)
最小介质密度
0.5 g/cm³ (25.0 lb/ft3)
(0.4 g/cm³ (31.2 lb/ft3) optional)
测量精度
±2 mm (0.08 in)
过程温度
-20°C...+60°C (-4°F…+140°F)
最大测量距离
30 m (98 ft)
主要接液部件
Housing: plastic PBT/ PC
测量精度
Standard:
up to 0.075 %
Platinum:
up to 0.055 %
测量范围
10 mbar...40 bar
(0.15 psi...600 psi)
过程温度
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
介质温度范围
-40°C...+110°C
(-40°F...+230°F)
压力测量范围
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC
接液部件材质
316L, Alloy
过程膜片的材质
316L, AlloyC,
Gold
传感器
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
测量精度
Standard 0.1%
Platinum 0.075%
过程温度
-40°C...+130°C (-40°F...+266°F)
-20°C...+200°C (-4°F...+392°F)
压力测量范围
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi)
过程膜片的材质
316L
传感器
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi)
产品
四线制过程测控仪,带控制单元,DIN导轨安装,两路通用传感器输入,可选SIL认证
产品
HART®现场型温度变送器,一路通用传感器输入,适合在危险区使用,支持Bluetooth®蓝牙通信
产品
智能变送器,带陶瓷膜片传感器,实现高精度液体和气体测量
/
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。