可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)
优化提高工厂的安全性和可用性。可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术能够快速、可靠、实时测量过程气体中的杂质浓度。
您正在访问Endress+Hauser全球页面。请导航至您所在地区以查看本地内容并在线购物。
单箱体和双箱体气体分析仪在严苛工况下可靠测量
SS2100i-1升级版
SS2100i-1升级版
SS2100i-2
SS2100i-2升级版
单箱体和双箱体气体分析仪在严苛工况下可靠测量
浓度
采样腔室压力
采样腔室温度
IECEx / ATEX / CNEx / KCs / CCOE / JPN Zone 1
SS2100i气体分析仪采用TDLAS可调谐二极管激光吸收光谱技术,对痕量气体组份(H2O、CO2及H2S)进行高精度测量测量。分析仪几乎无维护需求,无需重新校准或定期更换部件。SS2100i气体分析仪通过ATEX/IECEx Zone 1防爆认证。
气体分析仪:ppb单位的H2O测量,ppm单位的H2O、H2S及CO2测量,以及%单位的H2S和CO2测量
天然气:生产、储存、运输、分配
炼油厂:氢气回收,催化重整,燃烧,裂解
天然气加工:分馏、脱酸气
液化天然气:液化、计量交接
石化行业:裂解、苛性钠洗涤塔
生物甲烷:CO2 、H2S 、H2O计量交接
高精度实时测量结果,不受气体湿润(吸收)或干燥(解吸)的影响
在恶劣工况下几乎免维护,可靠工作
同表面传感器相比,重复性更高,分析仪校准通过NIST溯源认证
模拟量输出和串行输出信号,支持远程监控
低使用成本,无耗材
可以测量下列气体组份:H2O、CO2、H2S
通过ATEX/IECEx Zone 1防爆认证
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
TDLAS
高级气体分析仪,用于硫化氢(H2S)测量。SS2100i基于可调谐激光二极管吸收光谱技术(TDLAS)测量气体,无需直接接触样气,即可测定分析物浓度。
1
H2S(硫化氢):
0...10 ppmv
0...1000 ppmv
0...5000 ppmv
0...5%体积
浓度
采样腔室压力
采样腔室温度
-20...50°C (-4...122°F)
可选(仅适用i-2):-10...60°C (14...140°F)
进口压力:140...350 kPa (20...50 psig)
采样腔室压力:800...1200 mbara或950...1700 mbara(可选)
316L不锈钢
FKM O形圈
玻璃
120或240 VAC ± 10 %,50...60 Hz;300W
模拟量输出:2路4...20mA输出,电气隔离,最大负载1200 ohms,24 VDC(测量值)
模拟量输入:1路4...20mA输入,电气隔离,最大负载1200 ohms,24 VDC(过程压力)
串口:RS232C和以太网
通讯协议:Modbus Gould RTU、Daniel RTU、ASCII
数字量输出:5路,浓度报警、常见故障、校验失败、校验1进行中、校验2进行中
数字量输入:2路,流量报警、请求校验
电子部件:铝,不含铜
激光/采样腔室外壳:铝,不含铜(仅适合i-2)
采样系统外壳:304或316不锈钢
IECEx / ATEX / CNEx / KCs / CCOE / JPN Zone 1
IP66
CE
中国PAC、哈萨克斯坦(仅适合i-1)
TDLAS
高级气体分析仪,用于水汽(H2O)测量。SS2100i基于可调谐激光二极管吸收光谱技术(TDLAS)测量气体,无需直接接触样气,即可测定分析物浓度。
1
H2O(水汽):
0...10 ppmv
0...100 ppmv
0...50 ppmv
0...5000 ppmv
浓度
水汽露点
采样腔室压力
采样腔室温度
-20...50°C (-4...122°F)
可选(仅适用i-2):-10...60°C (14...140°F)
进口压力:140...350 kPa (20...50 psig)
采样腔室压力:800...1200 mbara或950...1700 mbara(可选)
316L不锈钢
FKM O形圈
玻璃
120或240 VAC ± 10 %,50...60 Hz;300W
模拟量输出:2路4...20mA输出,电气隔离,最大负载1200 ohms,24 VDC(测量值)
模拟量输入:1路4...20mA输入,电气隔离,最大负载1200 ohms,24 VDC(过程压力)
串口:RS232C和以太网
通讯协议:Modbus Gould RTU、Daniel RTU、ASCII
数字量输出:5路,浓度报警、常见故障、校验失败、校验1进行中、校验2进行中
数字量输入:2路,流量报警、请求校验
电子部件:铝,不含铜
激光/采样腔室外壳:铝,不含铜(仅适合i-2)
采样系统外壳:304或316不锈钢
IECEx / ATEX / CNEx / KCs / CCOE / JPN Zone 1
IP66
CE
中国PAC、哈萨克斯坦(仅适合i-1)
TDLAS
高级气体分析仪,用于二氧化碳(CO2)测量。SS2100i基于可调谐激光二极管吸收光谱技术(TDLAS)测量气体,无需直接接触样气,即可测定分析物浓度。
1
CO2(二氧化碳):
0...10 ppmv
0...1000 ppmv
0...5000 ppmv
0...5%体积
0...10%体积
0...20%体积
浓度
采样腔室压力
采样腔室温度
-20...50°C (-4...122°F)
可选(仅适用i-2):-10...60°C (14...140°F)
进口压力:140...350 kPa (20...50 psig)
采样腔室压力:800...1200 mbara或950...1700 mbara(可选)
316L不锈钢
FKM O形圈
玻璃
120或240 VAC ± 10 %,50...60 Hz;300W
模拟量输出:2路4...20mA输出,电气隔离,最大负载1200 ohms,24 VDC(测量值)
模拟量输入:1路4...20mA输入,电气隔离,最大负载1200 ohms,24 VDC(过程压力)
串口:RS232C和以太网
通讯协议:Modbus Gould RTU、Daniel RTU、ASCII
数字量输出:5路,浓度报警、常见故障、校验失败、校验1进行中、校验2进行中
数字量输入:2路,流量报警、请求校验
电子部件:铝,不含铜
激光/采样腔室外壳:铝,不含铜(仅适合i-2)
采样系统外壳:304或316不锈钢
IECEx / ATEX / CNEx / KCs / CCOE / JPN Zone 1
IP66
CE
中国PAC、哈萨克斯坦(仅适合i-1)
System design and specifications for the SS2100i-1 TDLAS Gas Analyzer
| EN | ZH | ||
|
18/01/2024
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
18/01/2024 |
|
文件大小: |
372.3 KB |
|
文件名: |
TI01669CEN_0223.pdf |
System design and specification for the SS2100i-2 TDLAS Gas Analyzer
| EN | ZH | ||
|
19/01/2024
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
19/01/2024 |
|
文件大小: |
425.6 KB |
|
文件名: |
TI01670CEN_0223.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details for the
SS2100-series TDLAS Gas Analyzer Sample Conditioning System
| EN | ZH | ||
|
21/02/2024
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
21/02/2024 |
|
文件大小: |
1.3 MB |
|
文件名: |
BA02337CEN_0123.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details for the
SS2100i-2 TDLAS gas analyzer
| EN | ZH | ||
|
26/06/2024
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
26/06/2024 |
|
文件大小: |
6.5 MB |
|
文件名: |
BA02197CEN_0324.pdf |
Operation and maintenance details for TDLAS gas analyzer
measurement cells
| EN | ZH | ||
|
02/08/2024
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
02/08/2024 |
|
文件大小: |
1.3 MB |
|
文件名: |
BA02188CEN_0224.pdf |
Commissioning, operation and maintenance details for the SS2100i-1
TDLAS Gas Analyzer
| EN | ZH | ||
|
17/03/2023
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
17/03/2023 |
|
文件大小: |
4.5 MB |
|
文件名: |
BA02189CEN_0223.pdf |
Expert-level description and operational information
for device parameters
| EN | ZH | ||
|
15/10/2024
|
|
|
|
|
17/09/2021
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
15/10/2024 |
|
文件大小: |
2.5 MB |
|
文件名: |
GP01177CEN_0224.pdf |
Expert-level description and operational information for
device parameters
| EN | ZH | ||
|
15/10/2024
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
15/10/2024 |
|
文件大小: |
2.6 MB |
|
文件名: |
GP01180CEN_0224.pdf |
Instructions for cleaning the 0.1 m, 0.8 m, 8 m/28 m
measurement cell mirror for multiple TDLAS gas analyzers
| EN | ZH | ||
|
29/07/2024
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
29/07/2024 |
|
文件大小: |
382 KB |
|
文件名: |
EA01381CEN_0224.pdf |
ATEX/IECEx/UKEX:防爆1区
| EN | ZH | ||
|
24/04/2023
|
|
|
|
|
17/03/2023
|
|
|
|
语言: |
中文 |
|
版本: |
24/04/2023 |
|
文件大小: |
1.6 MB |
|
文件名: |
XA02687CZH_0323.pdf |
附件
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。