尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史
水质分析面板,监测重要饮用水水质参数

多参数水质分析面板

即插即用型水质分析面板,用于pH、电导率、浊度和余氯等关键饮用水水质参数的测量

71546524
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
价格(在购物车中完成配置后)

四通道变送器
Liquiline CM444

Liquiline CM444变送器最多可以连接4路Memosens数字式传感器,可以在多达12个测量参数中按需选择。配备传感器自动识别功能,灵活功能扩展,同所有其他Liquiline平台产品一样使用标准化备件。安装输入、输出、控制器和算术计算模块,可以控制清洗系统或进料泵。采用Heartbeat Technology心跳技术,帮助用户在测量点可用性和维护成本之间找到理想的平衡点。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    玻璃电极

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1...4路Memosens数字式传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    连接4个传感器
    随时进行功能升级
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2...4路Memosens输入
    2...8路电流输出
    报警继电器
    4路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...55°C / 0...130°F

  • 防护等级

    IP67

  • 输入

    1...4路Memosens数字量输入
    2路0/4..20mA输入(可选)
    2...4路数字量输入(可选)

  • 输出

    2...8路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    4路继电器
    ProfibusDP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    以太网

  • 其他证书

    EAC, cCSAus

  • 测量原理

    ORP电极

  • 应用

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • 特点

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • 设计

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • 材质

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • 外形尺寸

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • 过程温度

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • 防护等级

    IP66 / IP 67

  • 输入

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • 输出

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • 其他证书

    EAC, cCSAus

  • 测量原理

    导电性

  • 应用

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • 特点

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • 设计

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • 材质

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • 外形尺寸

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • 过程温度

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • 防护等级

    IP66 / IP 67

  • 输入

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • 输出

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • 其他证书

    EAC, cCSAus

  • 测量原理

    溶解氧传感器

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1...4路Memosens数字式传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    连接4个传感器
    随时进行功能升级
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2...4路Memosens输入
    2...8路电流输出
    报警继电器
    4路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...55°C / 0...130°F

  • 输入

    1...4路Memosens数字量输入

  • 输出

    2...8路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    4路继电器

  • 其他证书

    EAC, cCSAus

  • 测量原理

    余氯

  • 应用

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • 特点

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • 设计

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • 材质

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • 外形尺寸

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • 过程温度

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • 输入

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • 输出

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • 其他证书

    EAC, cCSAus

  • 测量原理

    单波束散射光

  • 应用

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • 特点

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • 设计

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • 材质

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • 外形尺寸

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • 过程温度

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • 防护等级

    IP66 / IP 67

  • 输入

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • 输出

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • 其他证书

    EAC, cCSAus

  • 测量原理

    超声波传感器

  • 应用

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • 特点

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • 设计

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • 材质

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • 外形尺寸

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • 过程温度

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • 防护等级

    IP66 / IP 67

  • 输入

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • 输出

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • 其他证书

    EAC, cCSAus

  • 测量原理

    电位计/ ISE

  • 特点

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • 设计

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • 过程温度

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • 应用

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • 输出

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • 输入

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

浊度传感器
Turbimax CUS52D

Turbimax CUS52D 是一款智能传感器,具有实验室级的测量精度,可以在水生产和许多其他应用中(淡水、过程水或盐水)的所有测量点进行无人值守的操作。可以直接安装在管道中,从而节约高昂的旁路安装成本,同时避免介质丢失。Turbimax CUS52D 采用 Memosens 数字式技术,具有最大过程和数据整合性,操作简单,可实现预维护。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    单波束散射光

  • 应用

    Turbidity measurement in:
    Drinking and process water
    Saline water
    Utilities of all industries

  • 安装

    Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels

  • 设计

    40 mm sensor

  • 外形尺寸

    40 mm design, hygienic Clamp-version
    320 x 40 mm

  • 材质

    Stainless steel version: 1.4404
    Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
    Optical windows: sapphire
    O-rings: EPDM

  • 测量范围

    0.000 to 4000 FNU

  • 过程压力

    Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
    Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs)

  • 防护等级

    IP68

  • 输出

    Memosens

  • 测量原理

    单波束散射光

  • 应用

    饮用水的浊度,适用各类应用
    过程水的浊度,适用各类应用
    出水口测量,最低浊度
    原水、过滤控制、所有过程步骤,
    配水网管控制

  • 安装

    在线测量传感器,带卡箍、
    流通池,传感器带卡箍,
    可伸缩,直管型传感器,
    浸入安装在明渠中

  • 测量范围

    0.000 .. 4000FNU/NTU

  • 测量原理

    浊度传感器(90°
    散射光),符合ISO7027标准

  • 设计

    传感器,长度40mm,不锈钢

  • 材质

    不锈钢1.4404、蓝宝石、EPDM

  • 外形尺寸

    40mm设计,卫生卡箍型
    320 x 40 mm

  • 过程温度

    -20 .. 85°C

  • 过程压力

    0.5 .. 10 bar

  • 温度传感器

    -20 .. 85°C

  • 防护等级

    IP68

  • 输出

    Memosens

  • 其他证书

    ISO 7027

数字式pH电极
Memosens CPS11E

Memosens CPS11E全能型数字pH电极在稳定工况条件下可靠测量, 即使在极端pH范围或在危险场合中,测量也完全不受影响。pH电极采用Memosens 2.0数字技术,具有良好的防潮性能,支持实验室标定,提高了过程安全性,操作使用更加便捷。扩展存储单元中保存标定参数和过程参数,是预维护策略实施的有力支持。Memosens CPS11E电极具有长使用寿命,维护工作量低,性价比非常高。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    玻璃电极

  • 应用

    Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
    Water and wastewater treatment

  • 特点

    Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor

  • 测量范围

    Application A
    • pH: 1 to 12
    Application B
    • pH: 0 to 14
    Application F
    • pH: 0 to 10

  • 测量原理

    Gel compact electrode with PTFE ring junction

  • 设计

    All shaft lengths with temperature sensor
    Advanced gel technology

  • 材质

    Sensor shaft: Glass to suit process
    pH membrane glass: Type A, B, F
    Metal lead: Ag/AgCl
    Aperture: Ring-shaped PTFE junction
    O-ring: FKM
    Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
    Nameplate: ceramic metal oxide

  • 外形尺寸

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch)

  • 过程温度

    Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
    Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
    Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F)

  • 过程压力

    Applications A and B:
    0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
    Application F:
    0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute

  • 温度传感器

    NTC 30K

  • 防爆认证

    With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2

  • 连接

    Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • 防护等级

    IP68

  • 其他证书

    其他证书

数字式四电极电导率传感器
Memosens CLS82E

Memosens CLS82E是高端卫生型传感器,适用于宽电导率量程要求的应用场合。单支传感器即可可靠监测关键工艺过程和最终冲洗工序。通过FDA认证,小巧紧凑的结构设计,完美适应实际工艺过程。CLS82E采用Memosens 2.0数字技术,支持扩展数据存储,保存标定和过程参数,允许实验室预标定传感器,是实施预维护和推进IIoT技术的完美基础。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    导电性

  • 应用

    Phase seperation, chromotography, fermentation
    CIP monitoring in small pipes
    Ultrafiltration
    Final rinse

  • 特点

    Conductivity sensor with a broad measurement range for all hygienic applications with advanced requirements to process safety

  • 测量范围

    1 µS/cm to 500 mS/cm

  • 测量原理

    Hygienic 4-electrode conductivity sensor

  • 设计

    Certified hygienic design with FDA compliant materials, 3-A and EHEDG certified, available as 120 mm sensor with PG13.5 and in many other standard process connections

  • 材质

    Process connection: stainless steel 1.4435 (316L)
    Sensor element: platinum and ceramic

  • 外形尺寸

    Sensor diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Electrode length: depending on process connection

  • 过程温度

    -5 to 120 °C (23 to 248 °F)
    Sterilization: max. 140 °C at 6 bar for max. 45 min
    (Max. 284 °F at 87 psi for max. 45 min)

  • 过程压力

    17 bar abs at 20 °C (247 psi at 68 °F)
    9 bar abs at 120 °C (131 psi at 248 °F)

  • 温度传感器

    Pt1000

  • 防爆认证

    ATEX, NEPSI, CSA, IECE, EAC Ex, INMETRO

  • 连接

    Clamp 1,5", Clamp 2", Varivent F DN25,Varivent N DN40-DN125, BioControl DN25, PG13,5, DN25 standard/40mm, DN25 B.Braun port/65mm, Threat G1", Thread NPT 1"
    Sensor connection: Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • 防护等级

    IP 68 / NEMA Type 6P

  • 其他证书

    Material certification 3.1
    3-A and EHEDG certified, hygienic design
    ASME BPE
    Conformity to cGMP derived requirements
    ASME BPE
    FDA approved
    Regulation (EC) No. 1935/2004
    China Food

数字式余氯传感器
Memosens CCS51E

Memosens CCS51E数字式余氯传感器在饮用水、池水、工艺用水和公用工程应用中快速输出稳定的测量值。传感器快速输出余氯测量值,仅需少量水样。保证了高效过程控制和工厂安全运行。CCS51E采用Memosens 2.0数字技术,保证高过程安全性和数据完整性,仪表操作简单。切实助力预测性维护和IIoT工业物联网应用的实施推进。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    余氯

  • 应用

    Ensuring reliable disinfection in drinking water
    Process water
    Dosing disinfectant efficiently in pool water
    Detect the absence or presence of free chlorine in Utilities
    Guarantee food safety and provide hygienic packaging and bottling

  • 特点

    Amperometric measurement of dissolved free chlorine

  • 测量范围

    Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
    Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
    High: 0 to 200 mg/l HOCl

  • Measuring method

    Closed, membrane covered measuring cell
    Reduction of free chlorine at the cathode

  • 设计

    Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PVDF membrane

  • 材质

    Sensor shaft: POM
    Membrane: PVDF
    Membrane cap: PVDF
    Sealing ring: FKM

  • 外形尺寸

    Diameter: 25 mm (0.98 inch)
    Length: 161 mm (6.34 inch)

  • 过程温度

    0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing

  • 过程压力

    Max. 1 bar (max. 14.5 psi)

  • 温度传感器

    10k NTC integrated (Memosens)

  • 连接

    Inductive, digital connection head with Memosens

数字测量电缆CYK10

CYK10保证Memosens传感器和变送器的完全防水连接。它的电感耦合保证了变送器和介质的电隔离,不会腐蚀。不用考虑电缆长度限制。安全可靠的信号传输可以防潮和潜在干扰。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    玻璃电极

  • 应用

    测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号

  • 安装

    感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。

  • 特点

    感应数字式测量信号和能量传输。
    不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。

  • 测量范围

    无需高阻抗电缆。

  • 设计

    简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
    无开放式触点,抗潮湿。

  • 材质

    PEEK

  • 外形尺寸

    直径:6.3 mm / 0.25"
    线芯:双芯双绞线
    长度:约100 m/328 ft

  • 过程温度

    -20...135°C

  • 过程压力

    最大50 bar (725 psi),135 °C (275 °F)时

  • 温度传感器

    带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。

  • 防爆认证

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX,NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • 防护等级

    IP68

  • 其他证书

    提供TÜV认证的SIL型仪表。

  • 测量原理

    ORP电极

  • 应用

    测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。

  • 安装

    感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。

  • 特点

    感应数字式测量信号和能量传输。
    不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。

  • 设计

    简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
    无开放式触点,抗潮湿。

  • 材质

    PEEK

  • 外形尺寸

    直径:6.3 mm / 0.25"
    线芯:双芯双绞线
    长度:约100 m/328 ft

  • 过程温度

    -20...135°C

  • 温度传感器

    带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。

  • 防爆认证

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • 其他证书

    提供TÜV认证的SIL型仪表。

  • 测量原理

    导电性

  • 应用

    测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。

  • 安装

    感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。

  • 特点

    感应数字式测量信号和能量传输。
    不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。

  • 设计

    简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
    无开放式触点,抗潮湿。

  • 材质

    PEEK

  • 外形尺寸

    直径:6.3 mm / 0.25"
    线芯:双芯双绞线
    长度:约100 m/328 ft

  • 过程温度

    -20...135°C

  • 温度传感器

    带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。

  • 防爆认证

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • 其他证书

    提供TÜV认证的SIL型仪表。

  • 测量原理

    溶解氧传感器

  • 应用

    测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。

  • 安装

    感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。

  • 特点

    感应数字式测量信号和能量传输。
    不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。

  • 设计

    简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
    无开放式触点,抗潮湿。

  • 材质

    PEEK

  • 外形尺寸

    直径:6.3 mm / 0.25"
    线芯:双芯双绞线
    长度:约100 m/328 ft

  • 过程温度

    -20...135°C

  • 温度传感器

    带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。

  • 防爆认证

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • 其他证书

    提供TÜV认证的SIL型仪表。

  • 测量原理

    余氯

  • 应用

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • 特点

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • 设计

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • 材质

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • 外形尺寸

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • 过程温度

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • 温度传感器

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • 其他证书

    Also available as TÜV approved SIL version