EtherNet/IP
EtherNet/IP enables field instruments to be integrated into automation systems using standard Ethernet technology.
Built on proven Ethernet standards, EtherNet/IP supports and simplifies communication between field devices, controllers, and higher-level systems.
EtherNet/IP enables direct integration of field instruments into your automation system using standard Ethernet technology. Process, device, and diagnostic data can be captured, shared, and accessed across the production plant, providing greater visibility into operations and performance.
Additionally, EtherNet/IP supports remote access via integrated web servers, while start-up records and on-device device descriptions help simplify commissioning and maintenance.
©Endress+Hauser
Typical EtherNet/IP network architecture
Key technical characteristics
Ethernet-based communication
Fast Ethernet (100BASE-TX)
Ethernet-APL (10BASE-T2L, 2-WISE)
Single Pair Ethernet - SPE (10BASE-T2L, PoDL)
Factory and process automation
Star, tree, ring, and trunk/spur
Industrial Ethernet Switches, Ethernet-APL Switches and SPE Switches
Fast Ethernet : 100Mbps
Ethernet-APL and SPE : 10 Mbps
Fast Ethernet : No
Ethernet-APL : Yes
Single Pair Ethernet : No
Control system integration
Electronic Data Sheets (EDS)
Add-on Profiles (AOP), Add-on Instructions (AI) + Faceplates (FP) for Rockwell Automation systems
Asset management integration
Standard development organization (SDO)
Explore Endress+Hauser’s wide portfolio of EtherNet/IP compatible instruments today.
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
New
比较
测量值
气体组分,热值,密度,沃泊指数,摩尔质量,压缩因子
适用介质
天然气,沼气, 空气, H2, O2, N2
测量值
工况累计流量,工况瞬时流量,声速,可选内置体积修正
测量介质
天然气(至高30%的氢气),空气,含CO2 ,N2 , H2S , O2 等成分的天然气
流量计口径
2" … 56"(DN50 … DN1400) 其他口径可定制
GM32
New
即使在防爆区域内也可直接快速检测腐蚀性气体
测量组分
NO, NO2, NH3, SO2
工艺过程温度
≤ +650 ℃ 根据要求提供高温版本
环境温度
–20 °C ... +55 °C 温度变化最大为 ± 10 ℃/h
防护等级
标准型:IP 65 , IP 69K 防爆型:IP 65
测量值
粉尘浓度(根据重量对比测量), 气体流速, 气体压力,气体温度
工艺过程温度
–20 °C ... +200 °C
工艺过程压力
–70 hPa ... 10 hPa
测量原理
激光前散射
工艺过程温度
-40 °C ... +220 °C
测量范围
散射光强度: 0 ... 7.5 mg/m3 / 0 ... 3,000 mg/m3 测量范围可自由选择;九种预设测量范围 (0 ~ 7.5/15/45/75/150/225/375/1,000/3,000 SI)
一致性
TÜV 型式测试 中国 CPA 认证
测量值
质量流量、标况体积流量、工况体积流量、分子量、气体体积和质量、 气体速度、气体温度、声速、热值
测量范围
0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
符合性
爆炸性环境:2014/34/EUIEC 60079,GB3836 电磁兼容性:2014/30/EU RoHS: 2011/65/EU PED: 2014/68/EU
流路数
每个模块最多支持4个气路或4个液路运行(Flow-X/M、Flow-X/C)
输入
6路模拟变送器输入,高精度 输入类型包括 4 至 20 mA、0 至 20 mA、0 至 5 V、1 至 5 V mA 输入精度:在 21 °C 时为 0.002% FS,在 0 ... 60 °C 范围内为 0.008%,长期稳定性为每年 0.01% 分辨率 24 位。模拟输入共用同一接地,相对于所有其他电子元件呈浮地状态。 对于 100 欧姆输入,分辨率 2x 0.02 °C 。误差取决于量程 0 ... 50 °C :误差 <0.05 °C 或更好; -220 至 +220 °C:误差 <0.5 °C 或更好 4 个独立的 HART 回路输入,此外还支持 4 至 20 mA 信号 支持每个变送器回路的多点连接,并支持冗余 FC 运行 4路单脉冲或双脉冲输入。可在多种电压下调节触发电平。单脉冲和双脉冲的频率范围最高可达10 kHz。符合ISO 6551、IP 252和API 5.5标准。真正实现A级和B级测量。 4路周期时间输入,范围为100μs至5000μs。分辨率<1ns 16路数字状态输入。分辨率100 ns(10 MHz) 4路支持1、2和4球探测器配置模式。分辨率100 ns(10 MHz) 2路RS485/RS232串行端口,用于连接超声波流量计、打印机或通用设备,传输速率115 kb Flow-X/P:4个RS485/RS232接口和1个RS232接口 Flow-X/C:2个RS485/RS232接口和1个RS485接口 可选配置:2个RS485/RS232接口和2个RS485接口 2个RJ45以太网接口,支持TCP/IP
输出
4路模拟输出,用于过程输出及流量/压力控制。分辨率14位,精度0.075%满量程。 模拟输出共享同一接地端,相对于其他所有电气线路采用悬浮接地设计。 16路数字输出,集电极开路。额定值:100mA @24V 4路脉冲输出,集电极开路,频率范围 0.01 至 500 Hz 1路流量计脉冲输出,用于远程校验流量计算机。分辨率 100ns(1MHz) 4路频率输出,用于模拟流量计信号。最大频率 10KHz,精度 0.1%
Measured variables
CH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
Ambient temperature range
+5 °C ... +50 °C
Process temperature
≤ +550 °C
测量范围
60 多个不同的测量组件可供选择(取决于浓度和待测 气体的组分) 最多同时使用 6 个组件 每个组件有 2 个测量范围 自动选择测量范围(可调) 每个组件有 2 个限值 取决于应用情况和测量组件组合的测量范围
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受