Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

WirelessHART

WirelessHART是一种面向过程自动化的无线通信技术,它为成熟的HART协议增加了无线通信能力。

WirelessHART标识

WirelessHART是专为过程自动化开发的无线通信技术。它为成熟的HART协议增加了无线功能,同时保持与现有HART设备、命令和工具兼容。从而可将旧设备和新设备集成到无线网络中,而无需大量布线。

该技术可实现HART设备的测量值、设备信息及诊断数据交换。在WirelessHART网络中,适配器传输来自现场设备的信息,而FieldGate接收数据,并通过Modbus、OPC、以太网或RS485等通信方式将其提供给工厂网络。

关键技术特性

协议类别

无线通信

主要类型

WirelessHART

常见应用

过程自动化和公用工程中的无线现场设备通信

通信原理

时分多址(TDMA)和跳频扩频(FHSS)

网络拓扑结构

网状

网络组件

WirelessHART网关和WirelessHART适配器

支持的比特率

250 kbps

本安选项

是

控制系统集成

通用命令

资产管理集成

EDD、FDT、FDI

标准开发组织(SDO)

无论您是在寻找新设备,还是希望升级现有的HART装置,Endress+Hauser都能提供适用于各类应用的多种WirelessHART组件和兼容设备。

6 产品
排序方式:
过滤