尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史
iTHERM TrustSens的标定监测

iTHERM TrustSens的标定监测

全自动温度测量解决方案 — 轻松实现百分百合规

71488114
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
价格(在购物车中完成配置后)

优势概览

  • Endress+Hauser的iTHERMTrustSens温度计配备全自动标定监测功能,帮助生命科学、食品与饮料行业的用户轻松完成过程验证。
    产品组合包括iTHERM TrustSens自标定温度传感器和Memograph M RSG45高级数据管理仪,提供符合FDA认证的过程验证,满足审计要求的全自动归档记录,支持预测性维护。

  • 操作可靠,使用简单:

    • 节省标定开支,缩短标定周期,实现成本节约

    • 包含所有必要部件,完整无遗漏

  • 保证百分百合规,提供审计证明文件:

    • 全溯源标定,全自动归档记录

    • 防篡改数据储存,符合FDA 21 CFR Part 11认证的要求

    • 预测性维护

    • 标定操作带具体时间信息

  • 规避风险,清除未检测到的故障:

    • 更高过程透明度

    • 更高产品安全性

组合套装详图

iTHERM TrustSens TM371温度计搭配Memograph M RSG45数据管理仪,安装FDM软件,执行标定监测

单品和预配置

  • 固定组合

    为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。

    可以在购物车配置组合套装中的单品
  • 单品
    高级数据管理仪Memograph M RSG45
    1

    Memograph M RSG45数据管理仪

    固定组合:
    RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3
    槽 1:
    C
    4x HART/4…20mA输入 HART透明
    槽 2:
    A
    不需要
    槽 3:
    A
    不需要
    槽 4:
    A
    不需要
    槽 5:
    A
    不需要
    通信 主站功能:
    1
    应用 Package:
    3
    遥感报警 + 数学
    >许可证打包FDM 软件 MS20:
    MA
    专业版 1x 工作间许可证
  • 紧凑卫生型热电阻温度计iTHERM TrustSens TM371
    2

    iTHERM TrustSens TM371
    一体式温度计

    固定组合:
    TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _
    通信; 输出 信号:
    A
    HART; 4-20mA
    Automatic 标定 点:
    1
    118oC; high
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型