Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Liquiline System CA80CR - 比色法分析仪,用于工业废水中的铬离子(VI)监测

铬离子(VI)分析仪
Liquiline System CA80CR

比色法测量系统,用于工业废水监测和过程控制优化

CA80CR
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    0.03...2.5 mg/l Cr(VI)
    0.2...5.0 mg/l Cr(VI)

  • 过程温度

    4...40 °C (41...104 °F)

  • 过程压力

    在大气压下,绝压小于0.2 bar

应用领域

Liquiline System CA80CR可以进行高精度在线测量,优化去除工业废水中的铬离子(VI)。确保满足电镀和皮革制造的环保要求。同所有Liquiline System分析仪一样, CA80CR最多可以连接四个即插即用的Memosens传感器,降低了安装成本。具有自动标定、自动清洗和带远程访问的高级诊断功能,确保始终过程安全。

Liquiline System CA80CR帮助您提升工艺过程的环保性能:

  • 工业污水处理厂的净化能力的监控和优化

  • 皮革制造和电镀厂的废水排放检测

  • 膜过滤监控

  • 饮用水应用的限定值监测

优势

  • 基于标准比色法测量原理 - 二苯碳酰二肼光度法测量,确保符合排放法规要求。

  • 具有自动标定和自动清洗功能,试剂消耗量低,降低了运行和维护成本。

  • 维护简单:无需工具。

  • 带远程访问的高级诊断功能,提高了过程安全性。

  • 采用Memosens技术和友好的用户操作界面,调试快速、即插即用

  • 仅需简单添加模块和连接Memosens传感器,即可实现功能升级,即使是需要升级至完整测量站。降低了安装成本。

  • 驱动连接:Liquiline Edge Module CYY7独立于现场总线,将过程数据上传至 Netilion,支持远程监控及 IIoT 服务。该模块适用于新产品或现有 Liquiline 平台的升级。

演示视频

  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!