优势概览
-
在pH/ORP测量点中安装Liquiline Control,稳定输出测量结果,维护轻松。面板上安装有Liquiline CM448变送器、Cleanfit Control CYC25清洗单元和CYR10B清洗喷头,实现全自动传感器清洗。面板上的所有部件均预组装就位,并且已完成所有接线操作。使用Chemoclean Plus软件设置冲洗或清洗程序参数。系统与Cleanfit可伸缩式安装支架兼容。
-
高过程可靠性,低维护工作量
Liquiline Control CDC30有效缩短了生产中断时间。. 系统自动启动传感器清洗程序,测量结果始终稳定正确,无后顾之忧。有效节约了时间,减轻了工作量,尤其是有频繁清洗传感器要求的应用场合。
-
预配置预装配的基本型解决方案
调试简单快速:即插即用,用户只需将面板固定安装在墙壁上或控制柜中。接线操作已经提前完成,用户只需快速接通现场测量点。
-
清洗程序可调整,支持预设置
基于时间控制或循环控制进行冲洗或清洗程序参数设置,匹配实际应用需求。
-
冲洗或清洗过程无需额外安装计量泵
Chemoclean CYR10B清洗喷头可以定量喷射浓缩清洗液,适用于pH/ORP电极、溶解氧传感器和浊度传感器的清洗。
组合套装详图
单品和预配置
-
固定组合
为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。
可以在购物车配置组合套装中的单品 -
单品
1- F
- L
- E
- X
八通道变送器
Liquiline CM448固定组合:CM448-AAB2A61AABAB认证:AA非防爆通信:BWebserver+可选输出电源:1100...230VAC (50/60Hz)数字传感器;输出;输入:2A62x; 2x 0/4..20mA, 4x 继电器,4x 数字; 4x 数字电缆入口外壳, 传感器:AA公制,公制内连接插孔现场通讯:BA无电缆接口+内连接插孔:B安装>>软件:EF化学清洗电源:624VDC -
2Cleanfit Control CYC25清洗单元
固定组合:CYC25-A _电源:A24V DC, 由用户提供>>安装附件:NA支架限位反馈信号(含8V-24V转换),必选>>附件包含:PBCYR10B喷射器(需外部24V DC供电) -
3特殊分析产品 CSOL
固定组合:CSOL-PO8AC2>系列规格:TG系列 17 Liquiline Control CDC30; 115..230 VAC描述:P面板应用:O8特殊型, 按照用户定义改动AC2自动清洗
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
八通道变送器
Liquiline CM448
Liquiline CM448变送器最多可以连接8路Memosens数字式传感器,可以在多达12个测量参数中按需选择。变送器属于Liquiline平台产品,能够自动识别传感器型号,操作简单,标准化的备件管理。安装输入、输出、控制器和算术计算模块,可以控制清洗系统或进料泵。采用Heartbeat Technology心跳技术,帮助用户在测量点可用性和维护成本之间找到理想的平衡点。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至-8个数字式通道,连接传感器Memosens
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
8路Memosens输入
2...8路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
聚碳酸酯
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...55°C / 0...130°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...8路Memosens数字量输入
2路0/4..20mA输入(可选)
2...4路数字量输入(可选) -
输出
2...8路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
4路继电器
ProfibusDP
Modbus RS485
Modbus TCP
以太网 -
其他证书
EAC, cCSAus
-
测量原理
ORP电极
-
应用
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
特点
Robust plastic housing
All non-ex applications -
设计
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
材质
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
外形尺寸
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
过程温度
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
防护等级
IP66 / IP67
-
输入
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
其他证书
EAC, cCSAus
-
测量原理
导电性
-
应用
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
特点
Robust plastic housing
All non-ex applications -
设计
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
材质
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
外形尺寸
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
防护等级
IP66 / IP67
-
输入
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
其他证书
EAC, cCSAus
-
测量原理
溶解氧传感器
-
应用
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
特点
Robust plastic housing
All non-ex applications -
设计
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
材质
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
外形尺寸
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
过程温度
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
输入
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
其他证书
EAC, cCSAus
-
测量原理
余氯
-
应用
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
特点
Robust plastic housing
All non-ex applications -
设计
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
材质
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
外形尺寸
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
过程温度
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
输入
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
其他证书
EAC, cCSAus
-
测量原理
单波束散射光
-
应用
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
特点
Robust plastic housing
All non-ex applications -
设计
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
材质
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
外形尺寸
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
过程温度
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
防护等级
IP66 / IP67
-
输入
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
其他证书
EAC, cCSAus
-
测量原理
电位计/ ISE
-
特点
Robust plastic housing
All non-ex applications -
过程温度
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
应用
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
输入
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional
Cleanfit Control CYC25清洗单元
洁净的传感器才能提供可靠测量值。Cleanfit Control CYC25与Liquiline CM44和Chemoclean Plus配套使用,实现全自动定期传感器清洗。确保高精度测量,过程更安全。Cleanfit Control在清洗过程中无需拆除传感器,可以缩短过程停机时间,降低维护工作量。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
污水、过程、制药、食品、造纸、基础原材料
-
安装
整套全自动清洗系统
-
特点
全自动清洗系统,提供每周编程清洗和不同安全功能。
-
设计
全自动清洗系统,与Liquiline CM44x配套使用
-
材质
Bottom part of housing: PC-FR
Cover: PC-FR
Housing seal: EPDM -
外形尺寸
237 x 194 x 162 mm (l x h x w)
9.33 x 7.64 x 6.38 inch (l x h x w) -
过程温度
Ambient temperature range: -10 to 45 °C (10 to 113 °F)
-
输入
单通道系统