Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Liquiline CM448数字变送器,可以连接pH或ORP电极,电导率、溶解氧、浊度等传感器。

八通道变送器
Liquiline CM448

多参数变送器,使用灵活,在各个行业中广泛使用

CM448
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 输入

    1...8路Memosens数字量输入
    2路0/4..20mA输入(可选)
    2...4路数字量输入(可选)

  • 输出

    2...8路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    4路继电器
    ProfibusDP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    以太网

  • 防护等级

    IP67

应用领域

Liquiline CM448变送器最多可以连接8路Memosens数字式传感器,可以在多达12个测量参数中按需选择。变送器属于Liquiline平台产品,能够自动识别传感器型号,操作简单,标准化的备件管理。安装输入、输出、控制器和算术计算模块,可以控制清洗系统或进料泵。采用Heartbeat Technology心跳技术,帮助用户在测量点可用性和维护成本之间找到理想的平衡点。

Liquiline CM448变送器适用所有行业及其公用工程应用,比如:

  • 食品与饮料

  • 生命科学

  • 电力与能源

  • 水、污水和废弃物

  • 化工

  • 造船

支持下列通讯协议和通讯接口:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Webserver

变送器支持功能扩展,安装IECEx、ATEX和CSA防爆模块,可以在危险区中连接传感器使用。

优势

  • 简单巧妙:
    一台控制器即可满足各种参数和各类应用的测量要求,直观的用户界面,自动识别传感器,预标定Memosens 数字式传感器即插即用。

  • 完整方案:
    8个测量通道,具有高使用灵活性,轻松应对各类测量任务。

  • 无缝系统集成:
    独有的标准通信方式组合,适用于不同类型的集散控制系统(DCS)。

  • 调试简单安全:
    在SD卡内保存配置,方便二次安装时快速完成仪表设置。

  • 远程过程控制:
    内置网页服务器,操作员可以远程查看诊断数据,执行仪表设置,或者在任何网页浏览器中查看设备参数 — 甚至可以通过智能手机查看。

  • 更高可用性,更低使用成本:
    采用Heartbeat Technology心跳技术,基于设备状况安排维护工作,轻松执行测量点验证,帮助用户合理采取优化措施。

  • 支持互联:借助Liquiline Edge Module CYY7将过程数据上传至Netilion工业物联网云生态系统,独立于任何现场总线。方便远程查看和使用IIoT工业物联网数字化服务。新产品可选配边缘设备,Liquiline平台产品也可以通过升级安装。

演示视频
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
  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products