Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Liquiline Control CDC30,24 VDC供电型

全自动清洗装置Liquiline Control(24 VDC供电型)

基本型全自动清洗解决方案,安装有可伸缩式安装支架

71552785
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
价格(在购物车中完成配置后)

优势概览

  • 在pH/ORP测量点中安装LiquilineControl,稳定输出测量结果,维护轻松。面板上安装有Liquiline CM448变送器、Cleanfit Control CYC25清洗单元和CYR10B清洗喷头,实现全自动传感器清洗。面板上的所有部件均预组装就位,并且已完成所有接线操作。使用Chemoclean Plus软件设置冲洗或清洗程序参数。系统与Cleanfit可伸缩式安装支架兼容。

  • 高过程可靠性,低维护工作量

    Liquiline Control CDC30有效缩短了生产中断时间。. 系统自动启动传感器清洗程序,测量结果始终稳定正确,无后顾之忧。有效节约了时间,减轻了工作量,尤其是有频繁清洗传感器要求的应用场合。

  • 预配置预装配的基本型解决方案

    调试简单快速:即插即用,用户只需将面板固定安装在墙壁上或控制柜中。接线操作已经提前完成,用户只需快速接通现场测量点。

  • 清洗程序可调整,支持预设置

    基于时间控制或循环控制进行冲洗或清洗程序参数设置,匹配实际应用需求。

  • 冲洗或清洗过程无需额外安装计量泵

    Chemoclean CYR10B清洗喷头可以定量喷射浓缩清洗液,适用于pH/ORP电极、溶解氧传感器和浊度传感器的清洗。

组合套装详图

部件概览

单品和预配置

  • 固定组合

    为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。

    可以在购物车配置组合套装中的单品
  • 单品
    Liquiline CM448数字变送器,可以连接pH或ORP电极,电导率、溶解氧、浊度等传感器。
    1

    八通道变送器
    Liquiline CM448

    固定组合:
    CM448-AAB2A66AABAB
    认证:
    AA
    非防爆
    通信:
    B
    Webserver+可选输出
    数字传感器;输出;输入:
    2A6
    2x; 2x 0/4..20mA, 4x 继电器,4x 数字; 4x 数字
    电源:
    6
    24VDC
    电缆入口外壳, 传感器:
    AA
    公制,公制
    内连接插孔现场通讯:
    BA
    电缆接口+内连接插孔:
    B
    安装
    >>软件:
    EF
    化学清洗
  • 与Liquiline CM44和Chemoclean Plus配套使用,实现全自动定期传感器清洗
    2

    Cleanfit Control CYC25清洗单元

    固定组合:
    CYC25-A _
    电源:
    A
    24V DC, 由用户提供
    >>安装附件:
    NA
    支架限位反馈信号(含8V-24V转换),必选
    >>附件包含:
    PB
    CYR10B喷射器(需外部24V DC供电)
  • Endress+Hauser
    3

    特殊分析产品 CSOL

    固定组合:
    CSOL-PO8AC2
    >>服务:
    HD
    项目工程
    >系列规格:
    TF
    系列 16 Liquiline Control CDC30; 24 VDC
    描述:
    P
    面板
    应用:
    O8
    特殊型, 按照用户定义
    改动
    AC2
    自动清洗