Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Liquiline System CA80SI硅酸盐分析仪,用于锅炉给水、蒸汽、凝结水和离子交换器监测

硅酸盐分析仪Liquiline System CA80SI

比色法测量系统,用于锅炉给水、蒸汽、凝结水和离子交换器监测

CA80SI
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    0 to 500 µg/l (ppb)
    50 to 5000 µg/l (ppb)

  • 过程温度

    5 to 45 °C (41 to 113 °F)

  • 过程压力

    1 to 5 bar (14.5 to 72.5 psi)

  • Measuring method

    Comply with standard colorimetric measuring principle - heteropoly blue method

应用领域

Liquiline System CA80SI高精度在线分析硅酸盐,有助于保护工厂设备,以防出现沉积,从而确保汽轮机和离子交换器具有理想性能。它采用独特的蠕动泵和高精度柱塞泵组合工作方式,测量可靠,维护量低。硅酸盐分析仪具有高级诊断功能,最多可以升级为6个测量通道,最多连接4路Memosens数字式传感器,轻松满足过程要求。

CA80SI硅酸盐分析仪在电力行业和公用工程中监测硅酸盐浓度。

  • 锅炉给水和蒸汽的纯度指标

  • 冷凝罐早期泄露预警

  • 离子交换器损耗警告

优势

  • 早期在线检测硅酸盐临界浓度,确保电厂高效运行,优化维护和停车时间。

  • 基于标准杂多蓝法测量,可以与实验室结果直接媲美。

  • 高可靠性:独特的蠕动泵和高精度柱塞泵组合方式,测量稳定,维护量低。

  • 优化投资:最多可选6个取样通道,随时满足变化过程需求,连接Memosens数字式传感器,能够轻松升级至完整的测量站。

  • 支持数字现场总线,能够无缝集成至过程控制系统中,例如Modbus、EtherNet/IP或PROFIBUS。

  • 如果发生错误,高级诊断功能和网页服务器远程访问功能能够快速进行补救。

  • 驱动连接:Liquiline Edge Module CYY7可独立于现场总线,将过程数据传输至Netilion,从而实现远程概览和工业物联网(IIoT)服务的使用。该模块可随新产品提供,也可作为已安装的Liquiline平台的升级选项。

演示视频