Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Smartec CLD18一体化环形电导率测量系统,用于饮料行业测量

一体化电导率测量
Smartec CLD18

卫生型环形电导率测量系统

CLD18
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    200µS/cm...1000mS/cm
    电极常数:11.0/cm 1/cm

  • 过程温度

    过程温度:-10...110°C
    (14...230°F)
    高温消毒:130°C/5 bar(最多60分钟)
    (266°F/72.5 psi)

  • 过程压力

    12 bar(174 psi)/20°C(68°F)
    5 bar(72.5 psi)/130°C(266°F)

应用领域

Smartec CLD18是适用于饮料行业各类应用的经济型解决方案,它使用小管道测量和作为开关使用的环形测量。传感器和变送器一体化结构,抗干扰且易于使用,卫生型设计可以保护产品和生产过程不受二次污染。基于快速和可靠的CIP和相位分离测量,Smartec CLD18确保工厂的整个设备运行效率(OEE)。

Smartec CLD18采用卫生型设计,适用于饮料行业环形电导率测量 :

  • 回流管道中的CIP处理过程控制

  • CIP清洗剂重制的浓度控制

  • 管道系统、灌瓶装置产品监测

  • 啤酒与顶水间的界面分离检测

  • 啤酒和水在酿造管线中的切断检测

  • 泄露监测

采用以下通信协议和界面:

  • 0/4...20mA

  • IO-Link(可选)

优势

  • 独特的卫生型设计,避免二次污染

  • 3A 认证

  • 符合 EG 2023/2006 和1935/2004标准

  • 适用于CIP

  • 可选IO-Link协议,因而得以智能、轻松地集成到工厂基础设施中

  • 一体化结构,允许小管道安装,不限制流量

演示视频

  • IO-Link数字通信技术
    IO-Link通信

    IO-Link使基础现场设备实现数字化访问,并支持离线参数设置、数据透明性和即插即用设备更换。