Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩
Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。
pH 0 to 14 (1 to 12 application range)
-5 to 80 °C (23 to 176 °F)
1 bar, not intended for continues measurment in process
Memosens CPL51E坚固耐用,采用塑料电极杆和非接触电感式Memosens电缆连接,适用于在现场或实验室中随机取样。预标定电极即插即用。建议与Liquiline Mobile CML18移动手持设备配套使用,无需进行其他设置。
Memosens CPL51E适合饮用水、废水和工艺水应用:
在线检查测量回路
分析水样(现场或在实验室中)
离线pH测量
感应式Memosens传感器连接不受水汽和腐蚀的影响。
可以在实验室或现场进行测量点检查。玻璃隔膜带物理保护,在水和污水工况下均能安全工作。
内置温度传感器,自动进行温度补偿。
响应迅速,即使在离子活动性差的冷水中也能快速完成测量。
参比系统带开孔,最大限度地降低了堵塞的风险。
支持质量管理的要求,具备防篡改的存储信息,如序列号或校准历史。
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
|
中文版 - 01/2022 |
pH电极,适用于实验室测量和现场随机取样
| EN | ZH | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
语言: |
中文 |
|
版本: |
31/01/2022 |
|
文件大小: |
1.5 MB |
|
文件名: |
TI01672CZH_0120-00.pdf |
|
中文版 - 01/2022 |
pH电极,适用于实验室测量和现场随机取样
| EN | ZH | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
语言: |
中文 |
|
版本: |
31/01/2022 |
|
文件大小: |
1.5 MB |
|
文件名: |
TI01672CZH_0120-00.pdf |
pH电极,适用于实验室测量和现场随机取样
| EN | ZH | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
语言: |
中文 |
|
版本: |
31/01/2022 |
|
文件大小: |
1.5 MB |
|
文件名: |
TI01672CZH_0120-00.pdf |
pH电极,采用Memosens 2.0数字技术,适用于实验室应用场合
| EN | ZH | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
|
语言: |
中文 |
|
版本: |
31/01/2022 |
|
文件大小: |
2.7 MB |
|
文件名: |
BA02016CZH_0221-00.pdf |
Le package Liquiline Mobile CML18
|
语言: |
French |
|
版本: |
17/08/2020 |
|
文件大小: |
533.3 KB |
|
文件名: |
PU01365CFR-0120-CML18.pdf |
The Liquiline Mobile CML18 value package
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
20/06/2023 |
|
文件大小: |
607.4 KB |
|
文件名: |
PU01365CEN_CML18_package_lowres.pdf |
Das Liquiline Mobile CML18 Vorteilspaket
|
语言: |
德语 |
|
版本: |
20/06/2023 |
|
文件大小: |
625.9 KB |
|
文件名: |
PU01365CDE_CML18_package_lowres.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
28/01/2026 |
|
文件大小: |
1.2 MB |
|
文件名: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust_LoRes.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
|
语言: |
French |
|
版本: |
20/10/2023 |
|
文件大小: |
16.4 MB |
|
文件名: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
|
语言: |
德语 |
|
版本: |
22/02/2023 |
|
文件大小: |
1.5 MB |
|
文件名: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
|
语言: |
日语 |
|
版本: |
01/03/2023 |
|
文件大小: |
1.8 MB |
|
文件名: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Random sample measurements
leave nothing to chance
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
14/04/2025 |
|
文件大小: |
503.3 KB |
|
文件名: |
AI01419C_07_EN_01.25_Random_sample_measurements_wastewater_treatment_plant_LowRes.pdf |