Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
pH玻璃电极,适用于实验室分析和现场测量

数字式pH电极
Memosens CPL53E

全能型Memosens 2.0数字式pH玻璃电极,适用于实验室分析和现场测量

CPL53E
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    pH 0 to 14 (1 to 12 application range)

  • 过程温度

    –5 to 100 °C (23 to 212 °F) (0 to 80 °C (32 to 176 °F) application range)

  • 过程压力

    1 bar, not intended for continues measurment in process

应用领域

Memosens CPL53E是全能型pH玻璃电极,适用于实验室分析和现场测量。电极可以安装在多种介质中测量,应用广泛:既适用于检查测量回路,也适用于现场测量。采用Memosens 2.0数字技术,测量结果可靠,具有高测量精度,响应时间短。电极填充凝胶电解液,具有长使用寿命,无需维护。

Memosens CPL53E可用于:

  • 在线检查测量回路

  • 样品分析(现场测量或实验室分析)

  • 在有定期检查需求的工艺点中测量

适用于标准水样介质测量,比如水基溶液

优势

  • 允许使用预标定电极,更换快速便捷,节省现场测量时间

  • 采用Memosens 2.0插销式连接头,操作便捷

  • 内置防篡改数据存储单元,保存序列号和标定历史等信息,满足质量管理要求

  • pH电极无需填充电解液,无维护需求

  • 内置温度传感器,自动进行温度补偿

  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。