Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Memosens CPS77E - ISFET pH电极,适用于食品与饮料、生命科学行业

非玻璃数字式pH电极Memosens CPS77E

Memosens2.0 数字式ISFET电极,适用于食品与饮料、生命科学行业

CPS77E
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    pH 0 to 14

  • 过程温度

    -15 to 135°C (5 to 275°F)

  • 过程压力

    Max. 11 bar abs at 100 °C
    (Max. 160 psi at 212 °F)

应用领域

Memosens CPS77E是卫生应用场合的专用电极。参比引线抗细菌毒性扩散,填充稳定凝胶电解液,确保测量结果可靠。非玻璃电极,无玻璃破裂风险,耐受热蒸汽消毒、高压灭菌,保证高产品安全。CPS77E采用Memosens 2.0数字技术,支持扩展数据存储,保存标定参数和过程参数,支持预维护。电极防潮防水,允许实验室传感器标定,提高过程完整性,缩短生产中断时间。

卫生和消毒应用:

  • 食品与饮料行业

  • 生命科学

  • 生物技术

通过所有相关卫生应用认证,例如EHEDG、3A、EU1935/2004、USP 87/88。

优势

  • Memosens 2.0支持扩展储存单元,保存标定参数和过程参数,能够更好地进行趋势识别,为未来实施预维护和改进IIoT工业物联网服务提供完美的基础。

  • 无玻璃破裂风险:非玻璃材质的PEEK电极杆,确保高产品安全性,规避玻璃破裂的不利影响。

  • 电极通过药物相容性认证和药品合规认证(可选Pharma CoC),为产品安全保驾护航。

  • 电极耐受热蒸汽高压消毒和高温灭菌工艺,能够长期稳定测量。

  • 低维护工作量:ISFET技术不受温度波动的影响,能够精准测量酸液和碱液,长标定间隔时间。

  • 同传统IISFET pH电极相比,CIP稳定性提高六倍,即使电极用于原位清洗工艺,也具有长使用寿命。

  • 最高过程安全性:采用非接触式感应式信号传输方式,潮湿环境和腐蚀工况对测量没有影响。

演示视频

  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!