Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Liquisys COM253是用于溶解氧测量的紧凑型现场变送器

通用型溶解氧测量变送器 Liquisys COM253

用于水、污水、公共用水和渔场的紧凑型现场仪表

COM253
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 输入

    单通道型变送器。

  • 输出

    0/4...20 mA、Hart、Profibus。

应用领域

Liquisys COM253标准变送器可以和溶解氧测量传感器COS41和 COS61配套使用。通过连续的合理性检测以及过程和传感器检测,提升操作安全性。从众多的硬件和软件模块(例如继电器和总线通信)中选择,满足测量任务所需。还允许随时对变送器进行升级,简单的菜单和标定使仪表设置和操作方便快捷。

The Liquisys COM253变送器可与 Oxymax COS41 和Oxymax COS61溶解氧传感器配套,用于环保行业测量,如:

  • O2曝气池控制

  • O2饮用水控制和监测

  • 地表水监测

  • 过程水处理和监测

  • O2 鱼塘生长条件优化控制

Liquisys COM253 采用以下通信协议和接口:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

优势

  • 更高的操作安全性:连续过程检查系统,用户化的报警设置,标定真实性检查

  • 可靠的溶解氧控制:电流输入用于带控制器关闭的流速监控和前馈控制

  • 简单的操作和维护:在空气、氧含量饱和水或介质中进行简单的一点式标定,直接进行手动触摸控

  • 降低维护量:通过报警或限位开关触发自动清洗功能(采用Chemoclean)

  • 适用于各类应用场合:多重扩展功能,如P(ID)控制器、计时器等,灵活应用于各类过程

老产品