Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
比色法水质硬度分析仪

水质硬度分析仪
Liquline System CA82HA

比色法测量系统,在线监测工艺用水,低检测限监测

CA82HA
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    0 to 2.5 mg/l (ppm) CaCO3
    LOD: 0.02 mg/L CaCO3

  • 过程温度

    10 to 40 °C (50 to 104 °F)

  • 过程压力

    2 to 6 bar (29 to 87 psi)

  • Measuring method

    Comply with standard colorimetric measuring principle

应用领域

Liquiline System CA82HA可实现低浓度硬度参数的比色法在线分析,其检测限(LOD)低至0.02 mg/L。该系统通过减少热交换器结垢等方式,助力操作人员提升生产效率,并能避免涡轮机等资本密集型设备的损坏。凭借可靠的纯水与超纯水分析能力,该分析仪为钢铁、造纸、轮胎等行业的产品质量提供保障。

Liquiline System CA82HA支持您以低检测限监测水质总硬度,主要适用于以下应用场景:

  • 锅炉给水、冷凝水及水汽回路监测

  • 纯水与超纯水分析

  • 反渗透及海水淡化装置监控


如需监测饮用水工艺流程或需更宽测量范围,请选用水质硬度分析仪Liquiline System CA80HA。

优势

  • 便捷过程连接,可连接多达6个样品通道,仅需一台分析仪即可整合不同测量点

  • 灵活可编程的采样通道时序与优先级配置:可根据设备防护需求自定义通道测量序列,实现对关键测点的重点监控

  • 通过连接多达4个Memosens数字式传感器(如pH、电导率),可将分析仪升级为完整测量站,节省空间与成本

  • 得益于免工具便捷维护设计,大幅减少定期保养时间与成本支出

  • 支持预测性维护,配备先进诊断功能

  • 凭借Memosens技术与真即插即用功能,实现便捷快速的调试部署

  • 支持现有基础设施及数字现场总线系统(如Modbus RS485、以太网),并兼容网页服务器访问

  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!